ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールアームスリーブ PS2000【2個入り】

通常単価(税別)
1,709円
税込単価
1,880円
通常出荷日:1日目

【特長】・ひんやり素材、UVカット(UPF 50+)、吸汗速乾のクールアームスリーブです・腕に装着して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    クールアームスリーブ
  • 厚み (mm)
    1
  • 材質1
    ナイロン
  • 材質2
    ポリウレタン
  • 上腕まわり(cm)
    20

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番:

PS2BLK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

PS2BLKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
クールアームスリーブ
色
ブラック
厚み(mm)
1
JANコード
4549395721788
トラスココード
855-0115
質量(g)
45.000
材質1
ナイロン
材質2
ポリウレタン
手のひら周り(cm)
-
手首周り(cm)
15
長さ(cm)
36
上腕まわり(cm)
20
-
-

絞り込み条件

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 手首周り(cm)

  • 長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS2BLK

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

手首周り(cm)

長さ(cm)

最小発注数量
ブラック
4549395721788
855-0115
45.000
-
15
36
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,709円
( 1,880円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひんやり素材、UVカット(UPF 50+)、吸汗速乾のクールアームスリーブです
・腕に装着してすぐに実感できる特殊繊維によるひんやり感と、夏場の強い紫外線から肌を守るUPF 50+の高いUVカット率で、暑さと日焼けによる疲労を軽減します
・冷却コンパウンドを配合した蒸れにくい吸水速乾生地で、汗をかけばかくほどひんやり効果と気化熱効果で体感温度を下げます
・肘まわりの可動部に縫い目をなくし、滑らかな表面状態を実現することで、スポーツなどの激しい動きでも肌へのストレスを軽減します
・ソフトバンディング構造による適度な締め付けでズレ落ちず腕にしっかりと密着し、違和感のない快適な着け心地を実現します
【用途】
・日焼け防止、夏場におけるあらゆる屋外作業、スポーツなど

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールアームスリーブ PS2000の型番PS2BLKのページです。 型番PS2BLKに関する仕様情報を記載しております。
クールアームスリーブ PS2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールアームスリーブ PS2000
冷却服 TC-2000V
空調リュック COOL PACK02
ACベスト AC2004
空調服(R)スターターキット
冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ
メーカースリーエムジャパン重松製作所空調服バートル空調服おたふく手袋
通常価格1,709円505,190円4,126円 -7,651円 -22,668円1,308円 -
通常出荷日1日目18日目2日目〜25日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他胴周り用品その他その他その他胴周り用品
詳細タイプクールアームスリーブ-----
厚み(mm)1-----
材質1ナイロン-----
材質2ポリウレタン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました