17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

No.1スピンドル 311

No.1スピンドル

通常単価(税別)
101,745円
税込単価
111,920円
通常出荷日:4日目

汎用旋盤取付用グラインディングユニットに使用するスピンドル。【特長】・φ3(直径3mm)軸付先端工具を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 形態
    ストレート
  • 最大回転数 (min-1)
    55000
  • 質量 (g)
    1000
  • 適用砥石
    専用3mm軸付砥石、専用3mm軸付ダイヤ/ボラゾン

型番:

311
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

No.1スピンドルの外観

No.1スピンドルの外観

スペック

  • 品番:311
  • 使用可能砥石:専用3mm軸付砥石 専用3mm軸付ダイヤ/ボラゾン
  • 最高回転数:55,000rpm
  • パッケージ重量:1,000g
  • パッケージ寸法:230×87×80mm

開発秘話

 

昭和48年に開発されたGU-1シリーズは、少しずつ改良されながら現在まで販売されています。
2種のエアモータと6種のスピンドルにより様々な加工が可能なよう設計されています。
簡易円筒研磨用工具として幅広いニーズに応えられる製品となっています。

311の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
ストレート
最大回転数(min-1)
55000
質量(g)
1000
適用砥石
専用3mm軸付砥石、専用3mm軸付ダイヤ/ボラゾン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
311
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,745円
( 111,920円 )
4日目

詳細情報

基本情報

汎用旋盤取付用グラインディングユニットに使用するスピンドル。
【特長】
・φ3(直径3mm)軸付先端工具を使用。
・標準エアモータ、標準タイミングベルト、ハウジングセットと組み合わせて使用。
・外研エアモータと組み合わせて使用することはできない。
・きれいな研磨のため、出来るだけ精度の高い砥石を使用。
【用途】
・主に小径の内径研磨に使用。
・主に金属製円筒状ワークの内径研磨に使用。
・汎用旋盤の刃物台にセットし、刃物で加工後に芯出しせずにそのまま研磨が可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.1スピンドルの型番311のページです。 型番311に関する仕様情報を記載しております。
No.1スピンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QNo.5スピンドルとの違いは何でしょうか?
A
No.1スピンドルは3mm軸専用、No.5スピンドルは0.5~6.0mmまでの軸に対応しています。また、スピンドル剛性がNo.5スピンドルの方が高く、振れ精度もNo.5スピンドルの方が優れています。
Q水を掛けながらの加工は可能でしょうか?
A
GU-1でご使用の場合、モータからの排気でスピンドル内圧が高まっているため、動作中に水をかける湿式加工は可能ですが、停止時に先に水を止めて1分くらい空回しで水を切ります。その後乾いた布やウェスで拭き取ってください。水をスピンドル内部に押し込んでしまうためエアブローはしないでください。GU-1以外で専用機に組み込んで使用する場合、内圧がかからない設計の場合は湿式加工は不可となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.1スピンドル
No.3スピンドル
No.6スピンドル
No.5スピンドル
No.2スピンドル
No.4スピンドル
メーカーUHTUHTUHTUHTUHTUHT
通常価格101,745円83,416円130,338円113,135円101,745円83,416円
通常出荷日4日目5日目5日目5日目4日目5日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
最大回転数(min-1)55000200008000350003500013000
質量(g)100013501400125011001250
適用砥石専用3mm軸付砥石、専用3mm軸付ダイヤ/ボラゾン専用32mmカップ砥石、専用32mmダイヤ/ボラゾンホイール専用100mm平砥石、専用100mmダイヤ/ボラゾンホイール0.5mm~6mmの軸付砥石(標準コレットでは6mm)専用19mmカップ砥石、専用20mmダイヤ/ボラゾンホイール専用48mmカップ砥石、専用48mmダイヤ/ボラゾンホイール、75mm切断砥石
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート