17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ビットマグボトル両頭ビット差し込みAタイプ【20個入り】

通常単価(税別)
3,6364,218
税込単価
4,0004,640
通常出荷日:6日目

マグネタイザー付きのケースに入ったビット。【特長】・組み立て工場で長く実績があるベーシックなビット20...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

セット内容

最小発注数量
65
4907587347305
(+)2×65mm 20本
5パック

20個入り

110
4907587347312
(+)2×110mm 20本
5パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,636
( 4,000 )
6日目
4,218
( 4,640 )
6日目

詳細情報

基本情報

マグネタイザー付きのケースに入ったビット。
【特長】
・組み立て工場で長く実績があるベーシックなビット20本入り。
・ケースのマグボトルはキャップ部にマグネタイザーを内蔵。ビットの着磁、脱磁が可能。
・フックにかけられるリング付き。
【用途】
・タッピング作業やマシンスクリューなどのハードジョイントネジ締め用に最適。

商品情報

ビットマグボトル 両頭ビット差し込みAタイプの仕様

商品外観

商品外観

+2×65ビット

+2×65ビット

+2×110ビット

+2×110ビット

中央の溝にビットを差し込んで引き抜くと、ビットが着磁。溝側面に沿ってビットを動かして、引き上げるとビットが脱磁。

中央の溝にビットを差し込んで引き抜くと、ビットが着磁。溝側面に沿ってビットを動かして、引き上げるとビットが脱磁。

ビット20本が収納でき、キャップをあけて振ると1本ずつ取り出せる。

ビット20本が収納でき、キャップをあけて振ると1本ずつ取り出せる。

呼称刃先区分刃先サイズ熱処理区分本体全長
mm
本体重量
g
AMG14(+)2×65H(+2×65 20本 ビットマグボトル付)(+)+2H65330
AMG14(+)2×110H(+2×110 20本 ビットマグボトル付)(+)+2H110556

注意・禁止事項

  • ※ 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • ※ 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ※ ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • ※ 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • ※ 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ※ ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビットマグボトル両頭ビット差し込みAタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットマグボトル両頭ビット差し込みAタイプ
ビットマグボトル 両頭ビット差し込みBタイプ(20本組) No.BMG43
ビットマグボトル 両頭サキスボビット(20本組) No.SMG14
両頭ビット マグネット入り No.M-A14
両頭ビット マグネット入り No.M-A14 プラス(+)
両頭ビット パワー刃先 No.A14P
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格3,636-4,1213,911 -457 -521438 -
通常出荷日6日目6日目2日目1日目2日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットなしありありありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト