17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クイックキャッチャー用キーアダプター No.QB-AD QB-AD

クイックキャッチャー用キーアダプター No.QB-AD

通常単価(税別)
618円
税込単価
680円
通常出荷日:2日目

ビット携帯用のベッセルクイックキャチャーに取り付けて使うキーアダプター。【特長】・鍵や小物の携帯に、塗...

詳細を確認
  • 本体全長 (mm)
    58
  • JANコード
    4907587359704
  • 先端規格
    マイナス(-)
  • 単品・セット区分
    単品

型番:

QB-AD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

クイックキャッチャー用キーアダプター No.QB-ADの仕様

パッケージ外観

パッケージ外観

商品の外観

商品の外観

クイックキャッチャー用キーアダプター。

クイックキャッチャー用キーアダプター。

大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。

大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。

こじ開け用マイナス刃先。

こじ開け用マイナス刃先。

呼称刃先区分本体全長
mm
本体重量
g
QB-AD(キーアダプター)(−)5813

個装サイズ:135×50×9mm

注意・禁止事項

  • ※ ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
  • ※ 着脱時にはビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。
  • ※ ドリルなどの鋭利な工具は危険ですので、取り付けないでください。
  • ※ 衝撃によりスリーブが上がり、ビットが抜け落ちる場合がありますので、高所での作業にはご注意ください。
  • ※ 使用前に破損がないか確認してから使用してください。
  • ※ 鍵および貴重品の紛失・盗難等につきましては、ベッセルでは責任を負いかねます。

QB-ADの仕様・寸法情報

本体全長(mm)
58
JANコード
4907587359704
先端規格
マイナス(-)
単品・セット区分
単品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
QB-AD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
618円
( 680円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ビット携帯用のベッセルクイックキャチャーに取り付けて使うキーアダプター。
【特長】
・鍵や小物の携帯に、塗料缶のフタあけにも使える。
・こじ開け用マイナス刃先。
・大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
【用途】
・建築、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広く使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックキャッチャー用キーアダプター No.QB-ADの型番QB-ADのページです。 型番QB-ADに関する仕様情報を記載しております。
クイックキャッチャー用キーアダプター No.QB-ADのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックキャッチャー用キーアダプター No.QB-AD
クイックキャッチャー(差込式ホルダー)
スクリューフィーダー No.VSF-5
精密ソケットビットNo.D72
ハンドフリーアーム No.HFKCC-3-1DR
ハンドフリーアーム No.HFAC-3-1DR
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格618円1,115円 -60,004円1,246円 -134,654円118,939円
通常出荷日2日目2日目2日目1日目4日目4日目
本体全長(mm)5841-44--
JANコード4907587359704-4907587311153-49075873152364907587315229
先端規格マイナス(-)-----
単品・セット区分単品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました