17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

No.300 ウッディドライバー

通常単価(税別)
743円~1,050円
税込単価
817円~1,155円
通常出荷日:1日目~2日目

ノンスリップグリップのドライバー。【特長】・油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。・天然木材の...

詳細を確認
  • グリップ材質
    木
  • 軸形状
    丸
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    あり
  • 軸貫通
    なし
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ウッディドライバー No.300の仕様

No.300 ウッディドライバー:関連画像

300(+1×75)の外観

No.300 ウッディドライバー:関連画像

300(+2×100)の外観

No.300 ウッディドライバー:関連画像

300(+3×150)の外観

No.300 ウッディドライバー:関連画像

300(-5.5×75)の外観

No.300 ウッディドライバー:関連画像

300(-6×100)の外観

No.300 ウッディドライバー:関連画像

300(-8×150)の外観

No.300 ウッディドライバー:関連画像

油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。

油がついても滑らない究極のノンスリップドライバー。
樹脂に木粉70%を混合したバイオマスプラスチックを使用。
この複合材料で成形されたウッディドライバーは、木材の風合いと優れた強度を持つ釤新しい木柄釤と呼べるカテゴリーの新製品。
開発段階で油が付いた手でも「滑らない」ことが判明。
自動車整備や鉄工などの油が付着する作業に最適。

 

(単位:mm)

 

- 刃先サイズ 刃先厚み 軸長 軸径 柄径 本体全長
(-)5.5×75 5.5 0.8 75 5.5 30 182
(-)6×100 6.0 0.9 100 6.4 32 215
(-)8×150 8.0 1.1 150 8.0 35 275
(+)1×75 (+)No.1 75 5.5 30 182
(+)2×100 (+)No.2 100 6.4 32 215
(+)3×150 (+)No.3 150 8.0 35 275

注意・禁止事項

  • ※ 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • ※ 電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
  • ※ 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • ※ 家庭では、お子様に注意して保管してください。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 先端形状

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

  • 全長(mm)

  • 軸長(mm)

  • 軸径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

JANコード

トラスココード

材質1

柄径

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
マイナス(-)
-
6
0.9
265
150
6.4
4907587074485
-
-
32
-
1個
プラス(+)
No.2
-
-
265
150
6.4
4907587074492
-
-
32
-
1個
プラス(+)
No.1
-
-
182
75
5.5
4907587074331
754-5096
軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:木樹脂 ※木樹脂(Wood-Plastic Composite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています。
30
対応
1個
プラス(+)
No.2
-
-
215
100
6.4
4907587074348
754-5100
軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:木樹脂 ※木樹脂(Wood-Plastic Composite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています。
32
対応
1個
プラス(+)
No.3
-
-
275
150
8
4907587074355
754-5118
軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:木樹脂 ※木樹脂(Wood-Plastic Composite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています。
35
対応
1個
マイナス(-)
-
5.5
0.8
182
75
5.5
4907587074300
754-5126
軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:木樹脂 ※木樹脂(Wood-Plastic Composite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています。
30
対応
1個
マイナス(-)
-
6
0.9
215
100
6.4
4907587074317
754-5134
軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:木樹脂 ※木樹脂(Wood-Plastic Composite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています。
32
対応
1個
マイナス(-)
-
8
1.1
275
150
8
4907587074324
754-5142
軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:木樹脂 ※木樹脂(Wood-Plastic Composite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています。
35
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
937円
( 1,031円 )
2日目
937円
( 1,031円 )
2日目
743円
( 817円 )
1日目
758円
( 834円 )
1日目
1,050円
( 1,155円 )
1日目
743円
( 817円 )
1日目
785円
( 864円 )
1日目
1,050円
( 1,155円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ノンスリップグリップのドライバー。
【特長】
・油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。
・天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」タイプ。
・軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入、錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。
【用途】
・自動車や二輪車、機械の整備に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.300 ウッディドライバーのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
メンテナンス用
5
満足度:5.0
グリップ部分の 木の質感がとてもいいです。 素手で 握っても 滑ることなく 使いやすい太さです。
0人が参考にしています。
ネジ締めの作業時に使用しています
3
満足度:3.0
購入の際に、持ち手の材質を重視して他の商品とも見比べましたが、この商品が目についたので選定しました。使用感は一般的な感じ...もっと読む
0人が参考にしています。
整備の現場で
5
満足度:5.0
整備の現場で使うことが増えました。 メガドラと使い分けていますが、バカトルクをかけないなら通常はこっちで十分です。 グリ...もっと読む
0人が参考にしています。
ネジ締め
5
満足度:5.0
特に油まみれになる現場ではないのですが、グリップは手になじみます。 色合いも今までにないタイプなので気に入っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.300 ウッディドライバー
No.B-300 ウッディドライバー
No.320 ウッディドライバー(スタビータイプ)
セパドラ No.550
ボールグリップドライバー No.220
クリスタラインドライバー No.6300
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格743円-938円 -689円754円643円 -679円 -
通常出荷日1日目〜6日目2日目1日目1日目〜1日目〜
グリップ材質木硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック
軸形状丸丸丸丸丸丸
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットありありありありありあり
軸貫通なしなしなしなし-なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト