17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビプラススタビードライバー No.270BW-123

通常単価(税別)
1,045円
税込単価
1,150円
通常出荷日:2日目

スタビーグリップ差し替えドライバー。【特長】・狭い箇所に最適なスタビータイプ・3サイズを一本のビットに...

詳細を確認

型番:

270BW-123
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

ビットの外観

ビットの外観

コンビプラス

コンビプラス

3サイズを一本のビット(45mm長)に組み込み。

3サイズを一本のビット(45mm長)に組み込み。

外観と寸法

外観と寸法

使用イメージ

使用イメージ

呼称軸長
mm
軸対辺
mm
柄径
mm
本体全長
mm
270BW-123(+1・+3/+2)45H6.3535.055.5

個装サイズ:160×55×37mm

セット内容/付属品

  • クッションスタビーグリップ
  • ビット:+1・+3/+2×45mm

注意・禁止事項

  • ※ 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • ※ 電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
  • ※ 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • ※ ビットは、電動ドライバーで使用しないでください。
  • ※ 家庭では、お子様に注意して保管してください。

270BW-123の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
160
単品/セット
単品
マグネット
あり
JANコード
4907587060990
替軸全長(mm)
45
軸貫通
なし
柄幅(mm)
35
柄長さ(mm)
55.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
270BW-123
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,045円
( 1,150円 )
2日目

詳細情報

基本情報

スタビーグリップ差し替えドライバー。
【特長】
・狭い箇所に最適なスタビータイプ
・3サイズを一本のビットに組み込み、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できる
【用途】
・普通のドライバーでのネジまわしが難しい、狭い箇所での使用に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビプラススタビードライバー No.270BW-123の型番270BW-123のページです。 型番270BW-123に関する仕様情報を記載しております。
コンビプラススタビードライバー No.270BW-123のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビプラススタビードライバー No.270BW-123
クッションスタビー 差替ドライバー 270BW-62
No.220W-123 コンビプラスドライバー
べビードライバー BBD-P00
スタビープラスドライバー 51495
ボールグリップ差替ドライバー 220W-62
メーカーベッセルベッセルベッセルTONEシグネットベッセル
通常価格1,045円873円1,035円473円734円849円
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目4日目2日目
先端形状プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.2No.1 / No.2 / No.3No.00No.2No.2
グリップ材質硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム
全長(mm)1608616012680100
単品/セット単品セット単品単品単品セット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました