ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモス 真空断熱ハードワークジャグ

通常単価(税別)
4,181円
税込単価
4,599円
通常出荷日:1日目

【特長】・軍手をした手でも開けやすいロックリング仕様です。・傷が目立ちにくい金属本体ハンマートン塗装仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • 本体サイズ (mm)
    幅135×奥行125×高さ300
  • 容量 (L)
    2
  • 材質
    ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーン
  • 保冷能力
    9℃以下(6時間)
  • 質量 (g)
    900
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4562344359146
836-7979
1個
ネイビー
4562344359153
836-7980
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,181円
( 4,599円 )
1日目
4,181円
( 4,599円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軍手をした手でも開けやすいロックリング仕様です。
・傷が目立ちにくい金属本体ハンマートン塗装仕上げです。
・フタが大きく開くので、ヘルメットを着用したままでも飲みやすい構造です。
・持ち運びや、作業中には引っ掛けやすいストラップ付きです。
・本体底部を守る底パーツ付きです。
【用途】
・作業中の水分補給に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモス 真空断熱ハードワークジャグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモス 真空断熱ハードワークジャグ
サーモス 真空断熱ハードワークボトル
HUGEL 真空断熱クーラーボックス
真空断熱携帯タンブラー
ASTAGE クールインパックソフト
ウォータージャグ用カップホルダー
メーカーサーモスサーモスアイリスオーヤマアスベルアステージパール金属
通常価格4,181円4,090円22,783円 -2,274円 -446円 -2,116円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜8日目
商品タイプ保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷剤その他
本体サイズ(mm)幅135×奥行125×高さ300幅90×奥行100×高さ285----
容量(L)21----
材質ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーン----
保冷能力9℃以下(6時間)9℃以下(6時間)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト