17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • 最小穴面取り径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ レギュラ W-HSCT-N

WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ レギュラ W-HSCT-N
通常単価(税別)
11,69536,990
税込単価
12,86540,689
通常出荷日:1日目

【特長】・独自の3刃仕様で加工中のびびりを抑制・高能率高送り加工を実現・40°ねじれ&広いチップポケッ...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

WXLコーティング 超硬面取りカッタ

WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ レギュラ W-HSCT-N 製品の基本仕様・特長関連画像

 

外形図

WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ レギュラ W-HSCT-N 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ レギュラ W-HSCT-N 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1. 上記の切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
2. 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を20%下げて下さい。

適用被削材

被削材一般構造用鋼・
炭素鋼・鋳鉄
SS400、S55C、FC250
合金鋼・工具鋼
SCM、SKT、SKS、SKD
(~30HRC)
調質鋼・
プリハードン鋼(快削)
SKT、SKD、NAK55、HPM1
(30~40HRC)
アルミニウム合金
AC4D
ステンレス鋼
SUS304
耐熱合金
ネガタイプ
HSCT-N

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

ツールNo.

先端径

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
6
6
50
2.5
1
9200156
1
2D/3D
1個
8
8
60
3.5
1
-
1
2D/3D
1個
10
10
70
4
2
9200160
2
2D/3D
1個
12
12
75
5
2
9200162
2
2D
1個
16
16
100
7
2
9200166
2
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,695
( 12,865 )
1日目
13,995
( 15,395 )
1日目
17,904
( 19,694 )
1日目
23,268
( 25,595 )
1日目
36,990
( 40,689 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の3刃仕様で加工中のびびりを抑制・高能率高送り加工を実現
・40°ねじれ&広いチップポケットで、切れ味と仕上面を高次元で両立
・返り・バリが激減
・抜群の切りくず排出性

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ レギュラ W-HSCT-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ レギュラ W-HSCT-N
3刃 面取りカッタ(ネガタイプ) HSCT-N
3刃ロングシャンク面取りカッタ(ネガタイプ) LS-HSCT-N
3刃 面取りカッタ(ポジタイプ) HSCT-P
3刃ロングシャンク面取りカッタ(ポジタイプ) LS-HSCT-P
SV スパイラル面取りカッタ
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーユニオンツール
通常価格11,695-9,423 -10,050 -9,423 -10,050 -6,860 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目〜
用途面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走り
カウンターシンク××××××
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
刃数33333-
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング