ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ワイヤーカットシステムツーリング WST-202(Vブロック NO.2)

通常単価(税別)
139,199
税込単価
153,119
通常出荷日:5日目

【特長】・マルテンサイト系のステンレス鋼を前面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。・ワイヤカット...

詳細を確認

型番:

WST-202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WST-202の仕様・寸法情報

商品タイプ
ツーリング
詳細タイプ
Vブロック NO.2
サイズ(mm)
157×125×34.5(固定部除く、Vブロック厚30mm)
ワーク最大荷重(kg)
5
クランプ容量
φ50~φ125mm
質量(kg)
2.3

型番リスト

表示件数
型番
WST-202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,199
( 153,119 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルテンサイト系のステンレス鋼を前面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。
・ワイヤカット放電加工機のワークスタンドにレベリングベースを取り付け、加工物の形状に合わせファインバイス・Vブロック・パレットホルダーを装着して使用します。
・レベリングベースへのファインバイス・Vブロック・パレットホルダーの装着はレベリングベースの位置決めピンにより容易に取付ができ、交換も容易にできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーカットシステムツーリング WST-202(Vブロック NO.2)の型番WST-202のページです。 型番WST-202に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーカットシステムツーリング WST-202(Vブロック NO.2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーカットシステムツーリング WST-202(Vブロック NO.2)
ワイヤーカットシステムツーリング WST-203(Vブロック NO.3)
ワイヤーカットシステムツーリング WST-201(Vブロック NO.1)
ワイヤーカットシステムツーリング WST-301(パレットホルダー)
ワイヤーカットシステムツーリング WST-102(ファインバイス100)
ワイヤーカットシステムツーリング WST-101(ファインバイス80)
メーカー榮製機榮製機榮製機榮製機榮製機榮製機
通常価格139,19999,428107,382107,382198,856182,947
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプツーリングツーリングツーリングツーリングツーリングツーリング
詳細タイプVブロック NO.2Vブロック NO.3Vブロック NO.1パレットホルダーファインバイス100ファインバイス80
サイズ(mm)157×125×34.5(固定部除く、Vブロック厚30mm)120×68×46(突起部除く)110×126×15(Vブロック厚)150(パレット幅)×76×15(パレット厚み)230×97×15170×82×15
ワーク最大荷重(kg)5--551.5
クランプ容量φ50~φ125mmφ3~φ50mmφ3~φ50mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放電用治具カテゴリの売れ筋ランキング