ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ワイヤーカットシステムツーリング WST-102(ファインバイス100)

通常単価(税別)
198,856
税込単価
218,742
通常出荷日:5日目

【特長】・マルテンサイト系のステンレス鋼を前面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。・ワイヤカット...

詳細を確認

型番:

WST-102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WST-102の仕様・寸法情報

商品タイプ
ツーリング
詳細タイプ
ファインバイス100
口金最大開き(mm)
105
口金幅(mm)
15
口金深さ(mm)
30
サイズ(mm)
230×97×15
ワーク最大荷重(kg)
5
質量(kg)
2.0

型番リスト

表示件数
型番
WST-102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,856
( 218,742 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルテンサイト系のステンレス鋼を前面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。
・ワイヤカット放電加工機のワークスタンドにレベリングベースを取り付け、加工物の形状に合わせファインバイス・Vブロック・パレットホルダーを装着して使用します。
・レベリングベースへのファインバイス・Vブロック・パレットホルダーの装着はレベリングベースの位置決めピンにより容易に取付ができ、交換も容易にできます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • レベリングベースは加工物の水平と平行出しが容易で、特に薄物、小物、丸物ワークの加工に最適です。
  • 口金の最大開き:105mm
  • 口金の深さ:30mm
  • バイス厚み:15mm
  • 重量:2.0kg
  • ワーク最大重量:5.0kg

外形図

ワイヤーカットシステムツーリング WST-102(ファインバイス100) 外形図

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーカットシステムツーリング WST-102(ファインバイス100)の型番WST-102のページです。 型番WST-102に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーカットシステムツーリング WST-102(ファインバイス100)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーカットシステムツーリング WST-102(ファインバイス100)
ワイヤーカットシステムツーリング WST-101(ファインバイス80)
微調式ワイヤーカットバイス WPV-150AJN
微調式ワイヤーカットバイス WPV-60AJ
ワイヤーカットシステムツーリング WST-301(パレットホルダー)
ワイヤーカットシステムツーリング WST-203(Vブロック NO.3)
メーカー榮製機榮製機榮製機榮製機榮製機榮製機
通常価格198,856182,947325,271198,856107,38299,428
通常出荷日5日目5日目3日目5日目5日目5日目
商品タイプツーリングツーリングバイスバイスツーリングツーリング
詳細タイプファインバイス100ファインバイス80ワイヤーカットバイスワイヤーカットバイスパレットホルダーVブロック NO.3
口金最大開き(mm)1058015060--
口金幅(mm)1582210--
口金深さ(mm)30155010--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放電用治具カテゴリの売れ筋ランキング