ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ワイヤーカットシステムツーリング WST-101(ファインバイス80)

通常単価(税別)
182,947
税込単価
201,242
通常出荷日:5日目

【特長】・マルテンサイト系のステンレス鋼を前面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。・ワイヤカット...

詳細を確認

型番:

WST-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WST-101の仕様・寸法情報

商品タイプ
ツーリング
詳細タイプ
ファインバイス80
口金最大開き(mm)
80
口金幅(mm)
8
口金深さ(mm)
15
サイズ(mm)
170×82×15
ワーク最大荷重(kg)
1.5
質量(kg)
0.8

型番リスト

表示件数
型番
WST-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182,947
( 201,242 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルテンサイト系のステンレス鋼を前面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。
・ワイヤカット放電加工機のワークスタンドにレベリングベースを取り付け、加工物の形状に合わせファインバイス・Vブロック・パレットホルダーを装着して使用します。
・レベリングベースへのファインバイス・Vブロック・パレットホルダーの装着はレベリングベースの位置決めピンにより容易に取付ができ、交換も容易にできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーカットシステムツーリング WST-101(ファインバイス80)の型番WST-101のページです。 型番WST-101に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーカットシステムツーリング WST-101(ファインバイス80)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーカットシステムツーリング WST-101(ファインバイス80)
ワイヤーカットシステムツーリング WST-102(ファインバイス100)
微調式ワイヤーカットバイス WPV-150AJN
微調式ワイヤーカットバイス WPV-60AJ
ワイヤーカットシステムツーリング WST-301(パレットホルダー)
ワイヤーカットシステムツーリング WST-203(Vブロック NO.3)
メーカー榮製機榮製機榮製機榮製機榮製機榮製機
通常価格182,947198,856325,271198,856107,38299,428
通常出荷日5日目5日目3日目5日目5日目5日目
商品タイプツーリングツーリングバイスバイスツーリングツーリング
詳細タイプファインバイス80ファインバイス100ワイヤーカットバイスワイヤーカットバイスパレットホルダーVブロック NO.3
口金最大開き(mm)8010515060--
口金幅(mm)8152210--
口金深さ(mm)15305010--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放電用治具カテゴリの売れ筋ランキング