17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ワイヤーカットバイス

通常単価(税別)
163,330221,128
税込単価
179,663243,241
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・ワークのセットが容易なように下段ストッパー(着脱可能)が装備してあります。・左右両勝手使用可...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

口金最大開き

(mm)

口金幅

(mm)

口金深さ

(mm)

サイズ

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
ワイヤーカットバイス
100
22
45
205×22×130
3.0
1個
ワイヤーカットバイス(V溝加工付)
120
45
45
225×45×130
7.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,330
( 179,663 )
3日目
221,128
( 243,241 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークのセットが容易なように下段ストッパー(着脱可能)が装備してあります。
・左右両勝手使用可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーカットバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーカットバイス
微調式ワイヤーカットバイス WPV-60AJ
微調式ワイヤカットパレット
微調式ワイヤーカットバイス WPV-150AJN
ステンレス製ワイヤーカットクランプ
ワイヤーカットシステムツーリング WST-301(パレットホルダー)
メーカー榮製機榮製機榮製機榮製機榮製機榮製機
通常価格163,330-198,856222,719310,1268,272 -107,382
通常出荷日3日目〜5日目5日目3日目在庫品1日目5日目
商品タイプバイスバイスその他治具バイスその他治具ツーリング
精度平行度・直角度:0.002mm以内平行度・直角度:0.002mm以内平行度・直角度:0.002mm以内平行度・直角度:0.002mm以内--
取付け寸法ワークスタンド取付穴:M8適合ワークスタンド取付穴:M8適合ワークスタンド取付穴:M8適合-適合ボルト:M8-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放電用治具カテゴリの売れ筋ランキング