ツール用品技術窓口
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):5,002円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 0級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,400円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
テクノプラン
マグネットベース<スタンダードタイプ>
テクノプラン
通常価格(税別):3,379円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
通常価格(税別):18,036円~
通常出荷日:在庫品1日目
シンワ測定
直尺 ステン
シンワ測定
通常価格(税別):285円~
通常出荷日:1日目 ~
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。
・傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。
・ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。
・SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)

カネテック
電磁チャック(研削用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):4,087円~

トラスコ中山
αマグネットホルダ台
4.3通常価格(税別):2,612円~

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
4.7通常価格(税別):989円~

ミスミ
マグネットベース(太主柱)
5通常価格(税別):3,059円

テクノプラン
マグネットベース<スタンダードタイプ>
4通常価格(税別):3,379円~

トラスコ中山
マグネットベース(支柱タイプ・アームタイプ)用パーツ
3.6通常価格(税別):629円~

ミスミ
マグネットベース(ロック)
3通常価格(税別):6,545円

TONE
マグネット付パーツトレイ MPT
4.8通常価格(税別):1,188円~

ノガ・ウォーターズ
ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ アームタイプ
4.5通常価格(税別):14,116円~