17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアコンプレッサ 補助タンク用ホース 0088-6723

エアコンプレッサ 補助タンク用ホース

通常単価(税別)
14,511円
税込単価
15,962円
通常出荷日:9日目

エアコンプレッサ用のアクセサリー含むその他空圧工具。【特長】・補助タンク用ホース【用途】・エアコンプレ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

    型番:

    0088-6723
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    エアコンプレッサ 補助タンク用ホース 0088-6620/0088-7442の仕様

    0088-6620の外観

    0088-6620の外観

    仕様

    • オス:4.4MPa×メス:4.4MPa
    • 適用機種:EC1433H(L)
    0088-7442の外観

    0088-7442の外観

    仕様

    • オス:3.25MPa×メス:4.4MPa
    • 適用機種:EC1433H

    注意・禁止事項

    ※商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更ございません)

    0088-6723の仕様・寸法情報

    長さ(m)
    10
    接続カプラ
    オス:4.4MPa×メス:4.4MPa
    適用機種
    EC1445H2、EC1245H2、EC1245H3・EC1445H3、旧形:EC1245H、旧形:EC1445H、UA545H2(旧形)UA545H
    -
    -

    絞り込み条件

    • 長さ(m)

    • 接続カプラ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0088-6723

    長さ

    (m)

    接続カプラ

    適用機種

    最小発注数量
    10
    オス:4.4MPa×メス:4.4MPa
    EC1445H2、EC1245H2、EC1245H3・EC1445H3、旧形:EC1245H、旧形:EC1445H、UA545H2(旧形)UA545H
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,511円
    ( 15,962円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    エアコンプレッサ用のアクセサリー含むその他空圧工具。
    【特長】
    ・補助タンク用ホース
    【用途】
    ・エアコンプレッサの別売部品

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エアコンプレッサ 補助タンク用ホースの型番0088-6723のページです。 型番0088-6723に関する仕様情報を記載しております。
    エアコンプレッサ 補助タンク用ホースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアコンプレッサ 補助タンク用ホース
    交換用ホース
    エアーソケット ホース取付用
    エアー配管用ホースジョイント
    ワンタッチエアーソケット ホース取付用
    エアーソケット ウレタンホース取付用
    メーカーHiKOKI(旧日立工機)COX REELEARTH MANSK-11EARTH MANEARTH MAN
    通常価格14,511円28,627円971円558円 -1,092円990円 -
    通常出荷日9日目4日目5日目3日目5日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました