ツール用品技術窓口
ステンレス/金属用の切断トイシ。【特長】・切断スピードが速くステンレスの切断に最適・薄刃仕様で、薄板・...
詳細を確認ステンレス/金属用の切断トイシ。
【特長】
・切断スピードが速くステンレスの切断に最適
・薄刃仕様で、薄板・薄肉鋼に最適
・従来品比約2倍の長寿命
【用途】
・ディスクグラインダの別売部品

0040-2596の外観

0040-2599の外観
0040-2887の外観
0040-2888の外観
0032-6832の外観
0033-0873の外観
| 寸法(mm) | 粒度他 | コードNo. | 適用機種 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 厚さ | 穴径 | |||
| 105 | 1.0 | 15 | AZ60RBF | 0040-2596 | 100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ |
| 0023-3010 | |||||
| AZ60SBF | 0023-3008 | ||||
| AZ60PBF | 0023-3009 | ||||
| 125 | 1.6 | 22 | AZ46RBF | 0040-2599 | 125mmディスクグラインダ(旧型G13YA1除く)、125mmコードレスディスクグラインダ |
| 150 | 2.0 | 22 | AZ36QBF | 0040-2887 | 150mmディスクグラインダ |
| 180 | 2.0 | 22 | AZ36QBF | 0040-2888 | 180mmディスクグラインダ(G18Y1除く) |


レヂトン
金の卵 ステンレス・金属用

日本レヂボン
切断砥石 飛騨の匠(一般鋼・ステンレス鋼)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レヂトン
金の卵 ステンレス・金属用
4.5通常価格(税別):2,550円~

日本レヂボン
レヂボンスーパーカット RSC
4.7通常価格(税別):2,754円~

日本レヂボン
切断砥石 飛騨の匠(一般鋼・ステンレス鋼)
4.6通常価格(税別):2,299円~

柳瀬
電着ダイヤ カッティングディスクA
5通常価格(税別):1,940円~

レヂトン
金の卵 オフセット型
5通常価格(税別):2,550円

レヂトン
ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン
4.5通常価格(税別):1,950円

大和製砥所
極薄切断砥石レジノイド ピンカッター用
4.2通常価格(税別):739円~

トラスコ中山
切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ
3.5通常価格(税別):210円

レヂトン
金の虎 ステンレス・金属用
0通常価格(税別):7,867円~