17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

レジノイドフレキシブル砥石【5個入り】

レジノイドフレキシブル砥石
通常単価(税別)
1,976円
税込単価
2,174円
通常出荷日:9日目

研削量が多いフレキシブル砥石。【特長】・研削時の騒音・振動が低い・研削面への吸い付きが良く疲れにくい【...

詳細を確認
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
36
1パック

5個入り

60
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,976円
( 2,174円 )
9日目
1,976円
( 2,174円 )
9日目

詳細情報

基本情報

研削量が多いフレキシブル砥石。
【特長】
・研削時の騒音・振動が低い
・研削面への吸い付きが良く疲れにくい
【用途】
・重研削用
・100mmディスコグラインダ、100mmコードレスディスコグラインダ用

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品情報

レジノイドフレキシブルトイシ 0030-7303の仕様

レジノイドフレキシブルトイシシリーズの外観

レジノイドフレキシブルトイシシリーズの外観

0030-7303の仕様

  • サイズ:外径100×厚さ3.5×内径15mm
  • 粒度:60
  • 最高使用周速度:72m/s(4,300m/min)
  • ※ 画像はシリーズの代表例を記載しています。
  • ※ 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レジノイドフレキシブル砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レジノイドフレキシブル砥石
フレキシブル砥石ソフト
フレキシブル砥石PRO
オフセット砥石“トクマルエース”
オフセット砥石“トクマルタッチ”
オフセット砥石“ニュータッチ”
メーカーHiKOKI(旧日立工機)SK-11SK-11トラスコ中山トラスコ中山ニューレジストン
通常価格1,976円660円642円3,897円4,623円624円
通常出荷日9日目3日目3日目1日目1日目〜1日目
外径(mm)100100100100100100
孔径(mm)151515151515
厚さ(mm)3.532623
最高使用周速度72m/s(4300m/min)-----
適用機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト