ツール用品技術窓口

確定しました

  • 詳細タイプ

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

CO2/MAG溶接用標準ノズル

通常単価(税別)
1,490円
税込単価
1,639円
通常出荷日:4日目

【仕様】・ダイヘン,電気溶接機,CO2/MAG溶接用標準ノズル・寸法:(L)77.5mm(D)18mm

型番:

U4186L00
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

U4186L00の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用トーチ部品
詳細タイプ
WT1800用
全長(mm)
77.5
内径(mm)
φ13
外径(mm)
φ16
トラスココード
-

型番リスト

表示件数
型番
U4186L00

詳細タイプ

全長

(mm)

内径

(mm)

外径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
WT1800用
77.5
φ13
φ16
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,490円
( 1,639円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ダイヘン,電気溶接機,CO2/MAG溶接用標準ノズル
・寸法:(L)77.5mm(D)18mm

商品情報

製品特長・仕様

U4186L00外観図
U4173G01外観図
CO2/MAG溶接用標準ノズル U4186L00外観図
CO2/MAG溶接用標準ノズル U4173G01外観図

製品の基本仕様・特長

型番寸法(mm)品名適用トーチ
LD
U4186L0077.518絶縁付き
ノズルNo.8
(フェノール樹脂)
WTCX-1801
WTCX-2001
WTCMX-2001
WT1800-SD
WT2000-SD
WT2000-MD
WTA180-SD
BT1800-30
BT2000-30
BT2000-40
BTA180-30
U4173G018825ノズルNo.12
(メッキ付き)
WTCX-5002
WTCMX-5002
WTCLX-5002
WT5000-SD
WT5000-MD
WT5000-LD
BT5000-30
BT5000-45
BT5000-60
WT500PD
WT500PA
WT500RD
WT500RA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2/MAG溶接用標準ノズルの型番U4186L00のページです。 型番U4186L00に関する仕様情報を記載しております。
CO2/MAG溶接用標準ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CO2/MAG溶接用標準ノズル
CO2/MAG溶接用ノズル
CO2/MAG溶接用チップ
CO2/MAG溶接用絶縁付ノズル
CO2/MAG溶接用オリフィス
CO2/MAG溶接用トーチボディ
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格1,490円912円 -244円 -1,603円764円 -6,777円 -
通常出荷日4日目1日目〜在庫品1日目〜2日目1日目〜3日目〜
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました