ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

バキュームベース

通常単価(税別)
11,125円
税込単価
12,238円
通常出荷日:1日目

【特長】・凹凸のない平らな面にワンタッチで固定可能なバキュームベースです。・磁石を使用しないため銅やス...

詳細を確認

型番:

DG0040
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DG0040の仕様・寸法情報

吸着力(N)
350
吸着部寸法(mm)
Φ92
ねじ穴サイズ
M8×1.25
質量(g)
400
トラスココード
837-9797
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DG0040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,125円
( 12,238円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸のない平らな面にワンタッチで固定可能なバキュームベースです。
・磁石を使用しないため銅やステンレスなど磁石がつかない対象のほか、磁石を近づけられない対象にも固定可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームベースの型番DG0040のページです。 型番DG0040に関する仕様情報を記載しております。
バキュームベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュームベース
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)400×200
2-6mm/100mm・8-14mm/150mm パラレルセット
ワークサポート(ラウンドバータイプ)
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)400×140
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)630×300
メーカーノガ・ウォーターズスーパーツールエスコニューストロングスーパーツールスーパーツール
通常価格11,125円821,337円59,300円 -20,560円1,091,061円1,798,800円
通常出荷日1日目5日目4日目1日目5日目5日目
吸着力(N)350-----
吸着部寸法(mm)Φ92-----
ねじ穴サイズM8×1.25-----
質量(g)400-----
トラスココード837-9797-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました