ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

78mm サンディングブレード EA857DR-32

78mm サンディングブレード EA857DR-32 EA857DR-32
通常単価(税別)
4,240円
税込単価
4,664円
通常出荷日:3日目

【特長】・刃幅…78mm・材質…超硬・用途…木材荒削り・モルタル、接着剤はがし・マルチツールのパワーを...

詳細を確認

型番:

EA857DR-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA857DR-32の仕様・寸法情報

メーカー
ボッシュ
刃幅
78mm
型番
AVZ78RT2
材質
超硬
用途
木材荒削り・モルタル、接着剤はがし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA857DR-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,240円
( 4,664円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃幅…78mm
・材質…超硬
・用途…木材荒削り・モルタル、接着剤はがし
・マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
・ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュスターロックシステム全機種で使用可能。
【商品仕様】
・型番:EA857DR-32
・JANコード:4548745706482

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

78mm サンディングブレード EA857DR-32の型番EA857DR-32のページです。 型番EA857DR-32に関する仕様情報を記載しております。
78mm サンディングブレード EA857DR-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
78mm サンディングブレード EA857DR-32
32x50mm カットソーブレード EA857DR-26
32x50mm カットソーブレード EA857DR-24
32x40mm カットソーブレード EA857DR-30
32x50mm カットソーブレード EA857DR-28
85mm カットソーブレード EA857DR-25
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,240円2,722円2,200円3,719円2,491円2,491円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
刃幅78mm32mm32mm32mm32mm85mm
型番AVZ78RT2AIZ32APBAIZ32EPCNAIZ32ATNAIZ32ABNACZ85ECN
材質超硬バイメタル炭素工具鋼超硬バイメタル炭素工具鋼
用途木材荒削り・モルタル、接着剤はがし木材、石膏ボードポケット/釘、銅管切断木材、石膏ボード、ポケット切断ステンレス、ビス、釘、金属全般切断釘、銅管(φ30mmまで)面一切断木材きわ切り切断

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました