ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

85mm カットソーブレード EA857DR-25

85mm カットソーブレード EA857DR-25 EA857DR-25
通常単価(税別)
2,491円
税込単価
2,740円
通常出荷日:3日目

【特長】・刃幅…85mm・材質…炭素工具鋼・用途…木材きわ切り切断・マルチツールのパワーを効率よく伝達...

詳細を確認

型番:

EA857DR-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA857DR-25の仕様・寸法情報

メーカー
ボッシュ
刃幅
85mm
型番
ACZ85ECN
材質
炭素工具鋼
用途
木材きわ切り切断
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA857DR-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,491円
( 2,740円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃幅…85mm
・材質…炭素工具鋼
・用途…木材きわ切り切断
・マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
・ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュスターロックシステム全機種で使用可能。
【商品仕様】
・型番:EA857DR-25
・JANコード:4548745706406

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

85mm カットソーブレード EA857DR-25の型番EA857DR-25のページです。 型番EA857DR-25に関する仕様情報を記載しております。
85mm カットソーブレード EA857DR-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
85mm カットソーブレード EA857DR-25
85mm カットソーブレード EA857DR-31
32x50mm カットソーブレード EA857DR-26
32x50mm カットソーブレード EA857DR-24
32x40mm カットソーブレード EA857DR-30
32x50mm カットソーブレード EA857DR-28
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,491円5,103円2,722円2,200円3,719円2,491円
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目3日目
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
刃幅85mm85mm32mm32mm32mm32mm
型番ACZ85ECNACZ85RD4AIZ32APBAIZ32EPCNAIZ32ATNAIZ32ABN
材質炭素工具鋼ダイヤモンドバイメタル炭素工具鋼超硬バイメタル
用途木材きわ切り切断FRP、陶器タイル、目地切断木材、石膏ボードポケット/釘、銅管切断木材、石膏ボード、ポケット切断ステンレス、ビス、釘、金属全般切断釘、銅管(φ30mmまで)面一切断

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました