ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

32x50mm カットソーブレード EA857DR-24

32x50mm カットソーブレード EA857DR-24 EA857DR-24
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円
通常出荷日:3日目

【特長】・刃幅…32mm・刃長…50mm・材質…炭素工具鋼・用途…木材、石膏ボード、ポケット切断・マル...

詳細を確認

型番:

EA857DR-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA857DR-24の仕様・寸法情報

CーTec
アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。
メーカー
ボッシュ
刃幅
32mm
刃長
50mm
型番
AIZ32EPCN
材質
炭素工具鋼
用途
木材、石膏ボード、ポケット切断
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA857DR-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200円
( 2,420円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃幅…32mm
・刃長…50mm
・材質…炭素工具鋼
・用途…木材、石膏ボード、ポケット切断
・マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
・ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュスターロックシステム全機種で使用可能。
・C-Tec…アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。
【商品仕様】
・型番:EA857DR-24
・JANコード:4548745706390

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

32x50mm カットソーブレード EA857DR-24の型番EA857DR-24のページです。 型番EA857DR-24に関する仕様情報を記載しております。
32x50mm カットソーブレード EA857DR-24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32x50mm カットソーブレード EA857DR-24
32x50mm カットソーブレード EA857DR-26
32x50mm カットソーブレード EA857DR-28
32x40mm カットソーブレード EA857DR-30
10x20mm カットソーブレード EA857DR-21
20x40mm カットソーブレード EA857DR-29
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,200円2,722円2,491円3,719円1,435円3,064円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
CーTecアーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。----
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
刃幅32mm32mm32mm32mm10mm20mm
刃長50mm50mm50mm40mm20mm40mm
型番AIZ32EPCNAIZ32APBAIZ32ABNAIZ32ATNAIZ10ABNAIZ20ATN

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました