ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

10x20mm カットソーブレード EA857DR-21

10x20mm カットソーブレード EA857DR-21 EA857DR-21
通常単価(税別)
1,435円
税込単価
1,579円
通常出荷日:3日目

【特長】・刃幅…10mm・刃長…20mm・材質…バイメタル・用途…木材、石膏ボード切断・マルチツールの...

詳細を確認

型番:

EA857DR-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA857DR-21の仕様・寸法情報

メーカー
ボッシュ
刃幅
10mm
刃長
20mm
型番
AIZ10ABN
材質
バイメタル
用途
木材、石膏ボード切断

型番リスト

表示件数
型番
EA857DR-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,435円
( 1,579円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃幅…10mm
・刃長…20mm
・材質…バイメタル
・用途…木材、石膏ボード切断
・マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
・ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュスターロックシステム全機種で使用可能。
【商品仕様】
・型番:EA857DR-21
・JANコード:4548745706352

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10x20mm カットソーブレード EA857DR-21の型番EA857DR-21のページです。 型番EA857DR-21に関する仕様情報を記載しております。
10x20mm カットソーブレード EA857DR-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10x20mm カットソーブレード EA857DR-21
20x40mm カットソーブレード EA857DR-29
20x30mm カットソーブレード EA857DR-22
32x50mm カットソーブレード EA857DR-26
32x50mm カットソーブレード EA857DR-24
32x40mm カットソーブレード EA857DR-30
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,435円3,064円1,435円2,722円2,200円3,719円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
刃幅10mm20mm20mm32mm32mm32mm
刃長20mm40mm30mm50mm50mm40mm
型番AIZ10ABNAIZ20ATNAIZ20ABNAIZ32APBAIZ32EPCNAIZ32ATN
材質バイメタル超硬バイメタルバイメタル炭素工具鋼超硬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました