ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

[快削] 6x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) EA819JB-706

[快削] 6x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) EA819JB-706 EA819JB-706
通常単価(税別)
3,590円
税込単価
3,949円
通常出荷日:3日目

【特長】・軸径…6.0mm・材質…スチール・刃径×刃長×全長…6×19×50mm・適合材質…鉄・鋳物・...

詳細を確認

型番:

EA819JB-706
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA819JB-706の仕様・寸法情報

刃径×刃長×全長
6×19×50mm
材質
タングステンカーバイド
軸径
6.0mm
適合材質
スチール・鋳物

型番リスト

表示件数
型番
EA819JB-706
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,590円
( 3,949円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸径…6.0mm
・材質…スチール
・刃径×刃長×全長…6×19×50mm
・適合材質…鉄・鋳物
・快削
【商品仕様】
・型番:EA819JB-706
・JANコード:4548745845396

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[快削] 6x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) EA819JB-706の型番EA819JB-706のページです。 型番EA819JB-706に関する仕様情報を記載しております。
[快削] 6x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) EA819JB-706のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[快削] 6x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) EA819JB-706
6x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用・快削) EA819JA-706
[快削] 6x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) EA819JJ-706
[快削] 8x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) EA819JB-708
[快削]10x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) EA819JB-710
[快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) EA819JF-706
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,590円3,064円3,394円4,223円4,574円3,736円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃径×刃長×全長6×19×50mm6×19×50mm6×19×50mm8×19×65mm10×19×65mm6×16×50mm
材質タングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイド
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm
適合材質スチール・鋳物スチール・鋳物スチール・鋳物スチール・鋳物スチール・鋳物スチール・鋳物

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました