ツール用品技術窓口

確定しました

6x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削) EA819JA-506

6x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削) EA819JA-506 EA819JA-506
通常単価(税別)
3,419円
税込単価
3,761円
通常出荷日:3日目

【特長】・軸径…6.0mm・材質…タングステンカーバイド・刃径×刃長×全長…6×19×50mm【商品仕...

詳細を確認

型番:

EA819JA-506
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA819JA-506の仕様・寸法情報

刃径×刃長×全長
6×19×50mm
材質
タングステンカーバイド
軸径
6.0mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819JA-506
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,419円
( 3,761円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸径…6.0mm
・材質…タングステンカーバイド
・刃径×刃長×全長…6×19×50mm
【商品仕様】
・型番:EA819JA-506
・JANコード:4548745834741

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削) EA819JA-506の型番EA819JA-506のページです。 型番EA819JA-506に関する仕様情報を記載しております。
6x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削) EA819JA-506のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削) EA819JA-506
[快削] 6x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) EA819JB-506
6x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用・快削) EA819JA-706
10x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用・快削) EA819JA-710
[快削] 6x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) EA819JB-706
[快削] 6x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) EA819JJ-706
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,419円3,847円3,064円4,249円3,590円3,394円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃径×刃長×全長6×19×50mm6×19×50mm6×19×50mm10×19×65mm6×19×50mm6×19×50mm
材質タングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイド
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました