ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3.0x2.7x38mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス・快削) EA819CL-13

3.0x2.7x38mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス・快削) EA819CL-13 EA819CL-13
通常単価(税別)
2,457円
税込単価
2,703円
通常出荷日:3日目

【特長】・軸径…3.0mm・材質…タングステンカーバイド・刃径×刃長×全長…3×2.7×38mm・適合...

詳細を確認

型番:

EA819CL-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA819CL-13の仕様・寸法情報

刃径×刃長×全長
3×2.7×38mm
材質
タングステンカーバイド
軸径
3.0mm
適合材質
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
EA819CL-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,457円
( 2,703円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸径…3.0mm
・材質…タングステンカーバイド
・刃径×刃長×全長…3×2.7×38mm
・適合材質…ステンレス
・快削
【商品仕様】
・型番:EA819CL-13
・JANコード:4548745837971

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.0x2.7x38mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス・快削) EA819CL-13の型番EA819CL-13のページです。 型番EA819CL-13に関する仕様情報を記載しております。
3.0x2.7x38mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス・快削) EA819CL-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0x2.7x38mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス・快削) EA819CL-13
3.0x 13x38mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス・快削) EA819CM-13
3.0x13x38mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削) EA819CG-13
3.0x1338mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削) EA819CD-13
6.0x13x45mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削) EA819CD-16
6.0x13x45mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削) EA819CG-16
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,457円2,457円2,457円2,457円3,634円3,659円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃径×刃長×全長3×2.7×38mm3×13×38mm3×13×38mm3×13×38mm6×13×45mm6×13×45mm
材質タングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイド
軸径3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm
適合材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました