17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

120x62x22mm デジタルタイマー(センサー式) EA798C-99 EA798C-99

120x62x22mm デジタルタイマー(センサー式) EA798C-99

通常単価(税別)
3,672円
税込単価
4,039円
通常出荷日:3日目

【特長】・設定時間…1秒/99分59秒まで設定可(1秒間隔で)・感知距離…3cm以内・機能…リピート、...

詳細を確認
  • 電源
    単4電池×3本(付属)
  • サイズ
    120(W)×22(D)×62(H)mm
  • 付属品
    貼付用マグネット(φ60mm)、本体裏面マグネット付、壁掛け、卓上置きも可
  • 感知距離
    3cm以内
  • 機能
    リピート、3種類アラーム、「音+光+液晶点滅」でのお知らせ
  • 重量
    130g
  • 設定時間
    1秒~99分59秒まで設定可(1秒間隔で)

型番:

EA798C-99
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA798C-99の仕様・寸法情報

電源
単4電池×3本(付属)
サイズ
120(W)×22(D)×62(H)mm
付属品
貼付用マグネット(φ60mm)、本体裏面マグネット付、壁掛け、卓上置きも可
感知距離
3cm以内
機能
リピート、3種類アラーム、「音+光+液晶点滅」でのお知らせ
重量
130g
設定時間
1秒~99分59秒まで設定可(1秒間隔で)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA798C-99
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,672円
( 4,039円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定時間…1秒/99分59秒まで設定可(1秒間隔で)
・感知距離…3cm以内
・機能…リピート、3種類アラーム、「音+光+液晶点滅」でのお知らせ
・電源…単4電池×3本(付属)
・サイズ…120(W)×22(D)×62(H)mm
・重量…130g
・付属品…貼付用マグネット(直径60mm)、本体裏面マグネット付、壁掛け、卓上置きも可
・非接触式センサー(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーのスタートとストップができ、とても衛生的です。
・タイムアップで5秒間「アラーム音、LEDランプ点滅、液晶点滅」し、自動的に設定時間に液晶表示が戻ります。
【商品仕様】
・型番:EA798C-99
・JANコード:4548745845884

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

120x62x22mm デジタルタイマー(センサー式) EA798C-99の型番EA798C-99のページです。 型番EA798C-99に関する仕様情報を記載しております。
120x62x22mm デジタルタイマー(センサー式) EA798C-99のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
手が汚れる場所での時間管理
5
満足度:5.0
手が汚れている場所で使用しました。 非接触なので、タイマーを汚すことなくスタートできて便利です。 足などでも近づければ動...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120x62x22mm デジタルタイマー(センサー式) EA798C-99
80x70x30mm タイマー(デジタル)
79x79x18mm タイマー(デジタル)
80x80x25mm タイマー(マグネット付)
デジタルタイマー(オレンジ)
デジタルタイマー(ブラック)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,672円2,953円1,127円3,038円1,495円1,963円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
電源単4電池×3本(付属)単4電池×1個(付属)LR44×2個(付属)単4電池×1本(付属)CR2032×1個(付属)CR2032×1個(付属)
サイズ120(W)×22(D)×62(H)mm80(W)×30(D)×70(H)mm79(W)×18(D)×79(H)mm80(W)×30(D)×85(H)mm82(W)×15(D)×82(H)mm82(W)×15(D)×82(H)mm
付属品貼付用マグネット(φ60mm)、本体裏面マグネット付、壁掛け、卓上置きも可マグネット、クリップマグネット強力マグネット、クリップ、折りたたみ式スタンドモニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
感知距離3cm以内-----
機能リピート、3種類アラーム、「音+光+液晶点滅」でのお知らせカウントダウン・アップ、時刻、アラーム、カレンダーカウントアップ(アラーム設定時間まで)カウントダウン(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)カウントダウン(4ch)/アップ(4ch)機能、メモリー、時計(12/24時間、AM/PM表示)カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)、プリアラーム(アラーム設定時間の10分前と5分前)、時計、オートパワーオフカウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)、プリアラーム(アラーム設定時間の10分前と5分前)、時計、オートパワーオフ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました