17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

77x81x16mm タイマー(デジタル) EA798C-1AA EA798C-1AA

77x81x16mm タイマー(デジタル) EA798C-1AA

通常単価(税別)
2,129
税込単価
2,342
通常出荷日:3日目

【特長】・カウントダウン機能…10秒/99分50秒まで・カウントアップ機能…1秒/99分59秒まで・ア...

詳細を確認
  • 電源
    コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
  • カウントアップ機能
    1秒~99分59秒まで
  • カウントダウン機能
    10秒~99分50秒まで
  • サイズ
    77(W)×16(D)×81(H)mm
  • 付属品
    吊り下げ用ひも
  • 材質
    ABS樹脂
  • 重量
    約50g(電池含む)
  • 電池寿命
    約1年

型番:

EA798C-1AA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA798C-1AAの仕様・寸法情報

電源
コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
カウントアップ機能
1秒~99分59秒まで
カウントダウン機能
10秒~99分50秒まで
サイズ
77(W)×16(D)×81(H)mm
付属品
吊り下げ用ひも
材質
ABS樹脂
重量
約50g(電池含む)
電池寿命
約1年

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA798C-1AA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,129
( 2,342 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カウントダウン機能…10秒/99分50秒まで
・カウントアップ機能…1秒/99分59秒まで
・アラーム機能
・電源…コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
・電池寿命…約1年
・サイズ…77(W)×16(D)×81(H)mm
・重量…約50g(電池含む)
・材質…ABS樹脂
・付属品…吊り下げ用ひも
・アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
・簡単操作の時間設定キーを採用しています。
・アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
・設定した時間を再度表示するリピート機能付
・本体背面にマグネット付。壁などの金属部分へ設置できます。また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。
【商品仕様】
・型番:EA798C-1AA
・JANコード:4548745888348

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

77x81x16mm タイマー(デジタル) EA798C-1AAの型番EA798C-1AAのページです。 型番EA798C-1AAに関する仕様情報を記載しております。
77x81x16mm タイマー(デジタル) EA798C-1AAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
77x81x16mm タイマー(デジタル) EA798C-1AA
77x81x16mm タイマー(デジタル) EA798C-6AA
120x62x22mm デジタルタイマー(センサー式) EA798C-99
80x70x30mm タイマー(デジタル)
79x79x18mm タイマー(デジタル)
80x80x25mm タイマー(マグネット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1292,1293,6722,9531,1273,038
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)単4電池×3本(付属)単4電池×1個(付属)LR44×2個(付属)単4電池×1本(付属)
カウントアップ機能1秒~99分59秒まで1秒~ストップキーを押すまで----
カウントダウン機能10秒~99分50秒まで1秒~99分99秒まで----
サイズ77(W)×16(D)×81(H)mm77(W)×16(D)×81(H)mm120(W)×22(D)×62(H)mm80(W)×30(D)×70(H)mm79(W)×18(D)×79(H)mm80(W)×30(D)×85(H)mm
付属品吊り下げ用ひも吊り下げ用ひも貼付用マグネット(φ60mm)、本体裏面マグネット付、壁掛け、卓上置きも可マグネット、クリップマグネット強力マグネット、クリップ、折りたたみ式スタンド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました