17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

φ80mm ハンドマグネットセット EA781GC-11S EA781GC-11S

φ80mm ハンドマグネットセット EA781GC-11S

通常単価(税別)
4,736円
税込単価
5,210円
通常出荷日:3日目

【特長】・蝶ねじで先端の角度を調整できます。・吸着力…29.5kg・吸着ヘッドねじ径…3/4"メス・マ...

詳細を確認
  • 全長
    685~1285mm
  • 吸着ヘッドねじ径
    3/4”メス
  • 吸着能力
    29.5kg
  • 吸着面
    80mm
  • 重量
    518g

型番:

EA781GC-11S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA781GC-11Sの仕様・寸法情報

全長
685~1285mm
吸着ヘッドねじ径
3/4”メス
吸着能力
29.5kg
吸着面
80mm
重量
518g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA781GC-11S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,736円
( 5,210円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蝶ねじで先端の角度を調整できます。
・吸着力…29.5kg
・吸着ヘッドねじ径…3/4"メス
・マグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。
・吸着面…80mm
・全長…685/1285mm
・重量(g)…518
【商品仕様】
・型番:EA781GC-11S
・JANコード:4548745851007

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ80mm ハンドマグネットセット EA781GC-11Sの型番EA781GC-11Sのページです。 型番EA781GC-11Sに関する仕様情報を記載しております。
φ80mm ハンドマグネットセット EA781GC-11Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ80mm ハンドマグネットセット EA781GC-11S
ハンドマグネット用ヘッド EA781GC-11
320x1015mm/700gf ハンドマグネット
234mm/7.0kg ハンドマグネット/プレス安全具
227mm/1.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具
100x51x320mm/370gf ハンドマグネット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,736円2,397円7,129円5,440円4,690円4,386円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
全長685~1285mm--234mm227mm320mm
吸着ヘッドねじ径3/4”メス3/4”メス----
吸着能力29.5kg29.5kg700g7kg1kg約370g
吸着面80mm80mm----
重量518g-1.1kg---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました