17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドマグネット用ヘッド EA781GC-11 EA781GC-11

ハンドマグネット用ヘッド EA781GC-11

通常単価(税別)
2,397
税込単価
2,637
通常出荷日:3日目

【特長】・吸着力…29.5kg・吸着ヘッドねじ径…3/4"メス・マグネットでねじやワッシャー等の部品を...

詳細を確認
  • 吸着ヘッドねじ径
    3/4”メス
  • 吸着能力
    29.5kg
  • 吸着面
    80mm

型番:

EA781GC-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA781GC-11の仕様・寸法情報

吸着ヘッドねじ径
3/4”メス
吸着能力
29.5kg
吸着面
80mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA781GC-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,397
( 2,637 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着力…29.5kg
・吸着ヘッドねじ径…3/4"メス
・マグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。
・吸着面…80mm
【商品仕様】
・型番:EA781GC-11
・JANコード:4548745850994

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドマグネット用ヘッド EA781GC-11の型番EA781GC-11のページです。 型番EA781GC-11に関する仕様情報を記載しております。
ハンドマグネット用ヘッド EA781GC-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドマグネット用ヘッド EA781GC-11
φ80mm ハンドマグネットセット EA781GC-11S
320x1015mm/700gf ハンドマグネット
234mm/7.0kg ハンドマグネット/プレス安全具
227mm/1.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具
100x51x320mm/370gf ハンドマグネット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,3974,7367,1295,4404,6904,386
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
吸着ヘッドねじ径3/4”メス3/4”メス----
吸着能力29.5kg29.5kg700g7kg1kg約370g
吸着面80mm80mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました