17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レーザー墨出し器(グリーンレーザー)

通常単価(税別)
70,27485,830
税込単価
77,30194,413
通常出荷日:2日目~5日目一部当日出荷可能

ラインは、垂直、鉛直、地塁、ドットになります。(垂直、水平ライン)使用距離は、約10m(屋内モード)、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 電源
    単3電池×3本(付属)
  • サイズ
    112(W)×112(D)×188(H)mm
  • 重量
    1150g
  • 波長
    ライン:520nm(地墨:650nm:赤色)
  • ライン
    垂直・水平・鉛直・地墨・ドット(垂直、水平ライン)
  • 使用距離
    屋内モード:約10m、屋外モード:約40m(受光器使用で)
  • 指示精度
    水平・垂直:±1mm/10m、鉛直:±1mm/5m
  • 自動補正範囲
    ±3°(鉛直ライン含む)
  • 付属品
    収納ケース、レーザー光線確認めがね
  • 線幅
    約2mm/5m
  • レーザー出力
    1mW以下(クラス2)
  • 連続使用時間
    約5時間
  • 防じん・防水構造
    IP54

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番EA780K-3AEA780K-3SA
仕様本体のみセット(三脚・受光器付)
ライン垂直・水平・鉛直・地墨・ドット(垂直、水平ライン)
使用距離屋内モード:約10m、屋外モード:約40m(受光器使用で)
指示精度水平・垂直±1mm/10m
鉛直±1mm/5m
線幅約2mm/5m
自動補正範囲±3°(鉛直ライン含む)
波長ライン:520nm(地墨:650nm:赤色)
レーザー出力1mW以下(クラス2)
連続使用時間約5時間
防塵・防水IP54
電源単3電池×3本(付属)
サイズ112(W)×112(D)×188(H)mm
重量1,150g
付属品収納ケース、レーザー光線確認めがね

使用方法・使用事例

使用事例

レーザー墨出し器(グリーンレーザー) 使用事例

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

セット内容

最小発注数量
本体のみ
1個
三脚+受光器付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,274
( 77,301 )
2日目
85,830
( 94,413 )
5日目

詳細情報

基本情報

ラインは、垂直、鉛直、地塁、ドットになります。
(垂直、水平ライン)使用距離は、約10m(屋内モード)、約40m(屋外モード)。
連続使用時間は、約5時間になります。
重量は、1150gです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー墨出し器(グリーンレーザー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー墨出し器(グリーンレーザー)
レーザー墨出し器 EA780K-1
レーザー墨出し器(三脚・受光器セット) EA780T-12S
レーザー墨出し器 EA780P-7
レーザー墨出し器 EA780P-6/EA780P-11
レーザー墨出し器用受光器/EA780T-10専用ホルダー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格70,274-28,600104,31091,18785,856 -1,944 -
通常出荷日2日目〜1日目2日目2日目2日目1日目〜
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器データ機器関連品
電源単3電池×3本(付属)単3電池×2本(付属)単3電池×3本(付属)単3電池×3本(別売)単3電池×1本(別売)-
サイズ112(W)×112(D)×188(H)mm80(W)×75(D)×150(H)mmΦ112×168(H)mmΦ50×168(H)mm(折り畳み時)Φ32mm×160(H)mm(折り畳み時)-
重量1150g本体:約0.65kg(電池含む)約1200g260g(電池含む)140g-
波長ライン:520nm(地墨:650nm:赤色)ライン:635nmライン:635nm、下部ポイント:650nm520nm635nm-
よく一緒に購入される商品

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト