ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

リネンテスター EA756FJ

通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:2日目

エスコの光学機器リネンテスターEA756FJ。スケール有【商品タイプ】:スタンドルーペ【コーティング】...

詳細を確認

型番:

EA756FJ-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA756FJ-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
6
スケール有無
外径(mm)
26
コーティング
黒塗装亜鉛ボディ
スケール
20mm・1"
メーカー
池田レンズ工業
レンズ材質
ガラス(ダブルレンズ)
使用時サイズ
48×40×52(H)mm
メーカー型番
7552
収納サイズ
48×40×14mm
JANコード
4548745713107

型番リスト

表示件数
型番
EA756FJ-3

倍率

(倍)

外径

(mm)

スケール

使用時サイズ

メーカー型番

収納サイズ

JANコード

最小発注数量
6
26
20mm・1"
48×40×52(H)mm
7552
48×40×14mm
4548745713107
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコの光学機器リネンテスターEA756FJ。
スケール有
【商品タイプ】:スタンドルーペ
【コーティング】:黒塗装亜鉛ボディ
【レンズ材質】:ガラスレンズ(ダブルレンズ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リネンテスター EA756FJの型番EA756FJ-3のページです。 型番EA756FJ-3に関する仕様情報を記載しております。
リネンテスター EA756FJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リネンテスター EA756FJ
[LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25
[LEDライト付]ルーペEA756C-26~EA756C-29
×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1
×2.0/×2.5/×3.0メガネ型ルーペセットEA756HB-31
×8/25mm 双眼鏡(防水)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,80012,108 -12,390 -5,7207,49022,457
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプスタンドルーペ手持ちルーペ手持ちルーペスタンドルーペヘッドルーペ双眼鏡
スケール有無
コーティング黒塗装亜鉛ボディ----フーリーマルチコート、フェイズコート
メーカー池田レンズ工業エッシェンバッハ光学エッシェンバッハ光学池田レンズ工業池田レンズ工業ビクセン(Vixen)
レンズ材質ガラス(ダブルレンズ)PXM光学樹脂レンズPXM光学樹脂レンズアクリルアクリルレンズ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング