17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

300mm ノギス EA725C-300A EA725C-300A

300mm ノギス EA725C-300A

通常単価(税別)
12,914
税込単価
14,205
通常出荷日:1日目

副尺目盛は小数点付きで本尺と合わせて読みやすい。【特長】・最大誤差…±0.08mm・材質…ステンレス・...

詳細を確認

型番:

EA725C-300A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番種類表示方式最大測定長最小読取値校正証明書デプスバー器差
EA725C-300A標準ノギスアナログ(バーニヤ)300mm0.05mmなしあり±0.08mm

EA725C-300Aの仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
アナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)
300
最小読取値(mm)
0.05
校正証明書
なし
デプスバー
あり
器差(mm)
±0.08
ジョウ部長さ
64
材質
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725C-300A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,914
( 14,205 )
1日目

詳細情報

基本情報

副尺目盛は小数点付きで本尺と合わせて読みやすい。
【特長】
・最大誤差…±0.08mm
・材質…ステンレス
・デプスバー付
・最大測定値(mm)…300
・最小読取値(mm)…0.05
・ジョウ長さ(mm)…64
【商品仕様】
・型番:EA725C-300A
・JANコード:4548745852080

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

300mm ノギス EA725C-300Aの型番EA725C-300Aのページです。 型番EA725C-300Aに関する仕様情報を記載しております。
300mm ノギス EA725C-300Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300mm ノギス EA725C-300A
300mm デジタルノギス
300mm デジタルノギス EA725D-4B
300mm デジタルノギス[防滴構造]
150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150
150mm デジタルノギス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,91416,75010,56912,31422,9925,250
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式アナログ(バーニヤ)デジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(mm)300300300300150150
最小読取値(mm)0.050.010.010.010.010.01
校正証明書なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト