ツール用品技術窓口

デジタル角度計 EA721SD-1A

  • 商品タイプ
    デジタル角度計
  • 測定範囲
    -180~180°
  • 精度 (°)
    ±0.2
  • サイズ
    59(W)×28(D)×59(H)mm
  • 付属品
    取扱説明書、検査成績表、ケース
  • 使用温度
    5~45℃
  • 分解能
    0.1°
  • 材質
    本体:ABS、ベース:アルミ(底面マグネット付)、磁石:ネオジム磁石
  • 重量
    約70g(電池除く)
  • 電池寿命
    約40時間(アルカリ電池)
  • 電源
    単4乾電池×1本(別売)
  • メーカー型番
    BB-180L
  • メーカー
    新潟精機
  • 繰り返し精度
    0.1°
  • 測定モード
    絶対測定(キャリブレーション機能付)、比較測定
  • 表示単位
    °(度)

ご注意

  • 読取精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番:

EA721SD-1A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA721SD-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル角度計
測定範囲
-180~180°
精度(°)
±0.2
サイズ
59(W)×28(D)×59(H)mm
付属品
取扱説明書、検査成績表、ケース
使用温度
5~45℃
分解能
0.1°
材質
本体:ABS、ベース:アルミ(底面マグネット付)、磁石:ネオジム磁石
重量
約70g(電池除く)
電池寿命
約40時間(アルカリ電池)
電源
単4乾電池×1本(別売)
メーカー型番
BB-180L
メーカー
新潟精機
繰り返し精度
0.1°
測定モード
絶対測定(キャリブレーション機能付)、比較測定
表示単位
°(度)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA721SD-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,485円
( 12,634円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定範囲…±180°
・最小読取値…0.1°
・読取精度…±0.2°
・繰り返し精度…0.1°
・使用温度…約5/45℃
・表示単位…°(度)
・測定モード…絶対測定(キャリブレーション機能付)、比較測定
・原点を記憶できる絶対測定モード
・ホールド機能付
・自動電源OFF機能付(約5分)
・バックライトタイプ
・底面マグネット付
・サイズ…59(W)×28(D)×59(H)mm
・電源…単4電池×1本(別売)
・電池寿命…約40時間(アルカリ電池)
・重量…約70g(電池除く)
・材質…正面・裏面:プラスチック、側面:アルミ
・収納ケース付
【商品仕様】
・型番:EA721SD-1A
・JANコード:4548745701616

ご注意

  • 読取精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル角度計 EA721SD-1Aの型番EA721SD-1Aのページです。 型番EA721SD-1Aに関する仕様情報を記載しております。
デジタル角度計 EA721SD-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル角度計 EA721SD-1A
ベベルボックス BB-180L
デジタル角度計
[マグネット付]デジタルアルミレベル(充電式・防水)EA721K
254mm 水平器(デジタル/マグネット付)
300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
メーカーエスコ新潟精機(SK)エスコエスコエスコエスコ
通常価格11,485円8,811円16,818円13,067円 -10,873円14,408円
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプデジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計---
測定範囲-180~180°0~180°-180~180°---
精度(°)±0.20.1±0.2---
サイズ59(W)×28(D)×59(H)mm-51(W)×33(D)×51(H)mm---
付属品取扱説明書、検査成績表、ケース-取扱説明書、検査成績表、ケース、CR2032×1---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました