17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

500mm ストレートエッジ(アルミ) EA720WJ-11 EA720WJ-11

500mm ストレートエッジ(アルミ) EA720WJ-11

通常単価(税別)
2,119円
税込単価
2,331円
通常出荷日:3日目

【特長】・目盛×幅×厚さ…500×50×2mm・材質…アルミニウム・cm、mm目盛表示付【商品仕様】・...

詳細を確認
  • 材質
    アルミニウム
  • 目盛×幅×厚さ
    500×50×2mm

型番:

EA720WJ-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA720WJ-11の仕様・寸法情報

材質
アルミニウム
目盛×幅×厚さ
500×50×2mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720WJ-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,119円
( 2,331円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛×幅×厚さ…500×50×2mm
・材質…アルミニウム
・cm、mm目盛表示付
【商品仕様】
・型番:EA720WJ-11
・JANコード:4548745828009

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

500mm ストレートエッジ(アルミ) EA720WJ-11の型番EA720WJ-11のページです。 型番EA720WJ-11に関する仕様情報を記載しております。
500mm ストレートエッジ(アルミ) EA720WJ-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500mm ストレートエッジ(アルミ) EA720WJ-11
100mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)
75mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)
125mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)
300mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)
500x30mm 直 尺(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,119円8,487円7,762円9,148円22,364円3,830円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
材質アルミニウムステンレスステンレスステンレス炭素工具鋼ステンレス製
目盛×幅×厚さ500×50×2mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました