17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

120mm ラジオペンチ(先曲) EA682CB-120A EA682CB-120A

120mm ラジオペンチ(先曲) EA682CB-120A

通常単価(税別)
1,218円
税込単価
1,340円
通常出荷日:3日目

【特長】・全長…123.5mm・ジョー厚み…6.5mm・切断能力…銅線:直径1.5mm鉄線:直径1.3...

詳細を確認
  • ハンドル材質
    TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 全長
    123.5mm
  • ジョー厚み
    6.5mm
  • 切断能力
    銅線:φ1.5mm鉄線:φ1.3mmスチール線:φ1.0mm
  • 材質
    クロムニッケル鋼

型番:

EA682CB-120A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA682CB-120Aの仕様・寸法情報

ハンドル材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
全長
123.5mm
ジョー厚み
6.5mm
切断能力
銅線:φ1.5mm鉄線:φ1.3mmスチール線:φ1.0mm
材質
クロムニッケル鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA682CB-120A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,218円
( 1,340円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長…123.5mm
・ジョー厚み…6.5mm
・切断能力…銅線:直径1.5mm鉄線:直径1.3mmスチール線:直径1.0mm
・材質…クロムニッケル鋼
・ハンドル材質…TPE(熱可塑性エラストマー)
・HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能
・滑り止め効果と耐油性を兼ね備えたグリップ
【商品仕様】
・型番:EA682CB-120A
・JANコード:4548745700442

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

120mm ラジオペンチ(先曲) EA682CB-120Aの型番EA682CB-120Aのページです。 型番EA682CB-120Aに関する仕様情報を記載しております。
120mm ラジオペンチ(先曲) EA682CB-120Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120mm ラジオペンチ(先曲) EA682CB-120A
125mm ラジオペンチ
150mm ラジオペンチ(先細/ベント)
160mm ラジオペンチ
140mm ラジオペンチ
130mm ラジオペンチ(弱電用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,218円4,482円2,552円3,089円4,178円2,593円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ハンドル材質TPE(熱可塑性エラストマー)-----
全長123.5mm125mm150mm160mm140mm130mm
ジョー厚み6.5mm-----
切断能力銅線:φ1.5mm鉄線:φ1.3mmスチール線:φ1.0mm中硬線:φ2.2mm、硬線:φ1.6mm軟線:φ0.8mm、銅線:φ1.2mm銅線:φ2.6mm、鉄線:φ1.5mm中硬線:φ2.5mm、硬線:φ1.6mm鉄線:φ1.2mm、銅線φ2.6mm
材質クロムニッケル鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました