17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4"Hex/150mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-82 EA611AX-82

1/4"Hex/150mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-82

通常単価(税別)
2,295円
税込単価
2,525円
通常出荷日:3日目

【特長】・六角対辺…6.35mm・全長…150mm・シャンク部…SDSプラス・回転専用・全体焼入で耐久...

詳細を確認
  • シャンク部
    SDSプラス
  • 全長
    150mm
  • 六角対辺
    6.35mm

型番:

EA611AX-82
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA611AX-82の仕様・寸法情報

シャンク部
SDSプラス
全長
150mm
六角対辺
6.35mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA611AX-82
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,295円
( 2,525円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角対辺…6.35mm
・全長…150mm
・シャンク部…SDSプラス
・回転専用
・全体焼入で耐久性抜群!
・指が滑りにくく、スライドしやすいチャック形状。ビットの脱着が簡単に行えます。
・【※注意※】SDSハンマードリルでは振動用では使用せず、必ず回転モードにてご使用下さい。
【商品仕様】
・型番:EA611AX-82
・JANコード:4548745718799

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/4"Hex/150mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-82の型番EA611AX-82のページです。 型番EA611AX-82に関する仕様情報を記載しております。
1/4"Hex/150mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-82のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"Hex/150mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-82
1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-81
1/4"Hex/100mm ビットホルダー
1/4"Hex/200mm ビットホルダー
1/2"sq 1/4"Hex ビットホルダー
1/4"Hex/50mm ビットホルダー(M付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,295円1,935円982円1,213円463円1,972円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
シャンク部SDSプラスSDSプラス----
全長150mm-100mm200mm25mm50mm
六角対辺6.35mm6.35mm1/4”1/4”1/4”1/4”

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました