17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5本組 精密ピンセット(プラスチック製) EA595KB-10 EA595KB-10

5本組 精密ピンセット(プラスチック製) EA595KB-10

通常単価(税別)
2,064円
税込単価
2,270円
通常出荷日:3日目

【特長】・耐熱温度…240℃・材質…ナイロン66ガラス強化繊維・セット内容…5本組【商品仕様】・型番:...

詳細を確認
  • 耐熱温度
    240℃
  • セット内容
    5本組
  • 材質
    ナイロン66ガラス強化繊維

型番:

EA595KB-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA595KB-10の仕様・寸法情報

耐熱温度
240℃
セット内容
5本組
材質
ナイロン66ガラス強化繊維
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595KB-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,064円
( 2,270円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱温度…240℃
・材質…ナイロン66ガラス強化繊維
・セット内容…5本組
【商品仕様】
・型番:EA595KB-10
・JANコード:4548745719918

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5本組 精密ピンセット(プラスチック製) EA595KB-10の型番EA595KB-10のページです。 型番EA595KB-10に関する仕様情報を記載しております。
5本組 精密ピンセット(プラスチック製) EA595KB-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本組 精密ピンセット(プラスチック製) EA595KB-10
プラスチックピンセット
120mm 精密ピンセット(プラスティック製)
120mm 精密ピンセット(プラスティック製)
120mm 精密ピンセット(プラスティック製)
120mm 精密ピンセット(プラスティック製)
メーカーエスコANEXエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,064円550円692円692円692円692円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
耐熱温度240℃-240℃240℃240℃240℃
セット内容5本組-----
材質ナイロン66ガラス強化繊維-ナイロン66ガラス強化繊維ナイロン66ガラス強化繊維ナイロン66ガラス強化繊維ナイロン66ガラス強化繊維
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました