17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.0x150mm ピンセット(先曲) EA595GC-56 EA595GC-56

1.0x150mm ピンセット(先曲) EA595GC-56

通常単価(税別)
653円
税込単価
718円
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…ステンレス(SUS430)・らくにつかめるソフトタイプ・糸をつかんだりするのに便利です...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    150mm
  • 材質
    ステンレス(SUS430)
  • 先端幅
    1mm
  • 形状
    曲・細

型番:

EA595GC-56
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA595GC-56の仕様・寸法情報

全長(mm)
150mm
材質
ステンレス(SUS430)
先端幅
1mm
形状
曲・細

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595GC-56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
653円
( 718円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ステンレス(SUS430)
・らくにつかめるソフトタイプ
・糸をつかんだりするのに便利です。
・形状…曲・細
・先端幅…1mm
・全長…150mm
【商品仕様】
・型番:EA595GC-56
・JANコード:4548745719383

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.0x150mm ピンセット(先曲) EA595GC-56の型番EA595GC-56のページです。 型番EA595GC-56に関する仕様情報を記載しております。
1.0x150mm ピンセット(先曲) EA595GC-56のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0x150mm ピンセット(先曲) EA595GC-56
1.0x200mm 竹製ピンセット(先細) EA595GC-23
3.5x500mm ピンセット(先曲) EA595GC-77
1.8x115mm ピンセット(直) EA595GC-51
3.5x500mm ピンセット(直) EA595GC-76
120mm 精密ピンセット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格653円855円3,625円470円3,625円2,643円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)150mm200mm500mm115mm500mm120mm
材質ステンレス(SUS430)国内産竹材ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS304)ステンレス
先端幅1mm0.7mm3.5mm1.8mm3.5mm0.5mm
形状曲・細直・細曲・細直・細直・細直・細
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました