17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパ- EA580ED-4B

通常単価(税別)
10,541円
税込単価
11,595円
通常出荷日:2日目

【特長】・…<適用電線>・VVF(VA線、Fケーブル)…JIS規格番号:JISC3342種類:600V...

詳細を確認
  • 600V、EEF/F(EMーEEF)(エコ電線)
    JIS規格番号:JISC3605種類:600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
  • 導体径
    φ1.6mm(2心・3心)φ2.0mm(2心・3心)
  • VVF(VA線、Fケーブル)
    JIS規格番号:JISC3342種類:600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
  • 全長
    180mm

型番:

EA580ED-4B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA580ED-4Bの仕様・寸法情報

600V、EEF/F(EMーEEF)(エコ電線)
JIS規格番号:JISC3605種類:600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
導体径
φ1.6mm(2心・3心)φ2.0mm(2心・3心)
VVF(VA線、Fケーブル)
JIS規格番号:JISC3342種類:600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
全長
180mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA580ED-4B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,541円
( 11,595円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・…<適用電線>
・VVF(VA線、Fケーブル)…JIS規格番号:JISC3342種類:600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
・600V、EEF/F(EM-EEF)(エコ電線)…JIS規格番号:JISC3605種類:600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
・導体径…直径1.6mm(2心・3心)直径2.0mm(2心・3心)
・調整ダイヤル採用により、心線のキズ付き防止&材料硬さのバラつきに対応
・スライドガイド機構搭載で、面倒な替刃交換時の調整が一切不要
・シース用&絶縁体用の目盛り付きで、剥ける長さが一目瞭然
・折りたたみ用フック付きで、工具箱・腰袋にスッキリ収納
・第1種・第2種電気工事士技能試験必携工具
【商品仕様】
・型番:EA580ED-4B
・JANコード:4548745894929

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパ- EA580ED-4Bの型番EA580ED-4Bのページです。 型番EA580ED-4Bに関する仕様情報を記載しております。
1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパ- EA580ED-4Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパ- EA580ED-4B
MCC VA線ストリッパ エボリューション VSR1623
1.0 -3.2mm ワイヤーストリッパー
1.0 - 2.6mm ワイヤーストリッパー
0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)
0.2 -6.0mm2 自動ワイヤーストリッパー
メーカーエスコMCCコーポレーションエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,541円9,189円3,672円6,929円8,338円4,650円
通常出荷日2日目1日目3日目3日目2日目1日目
600V、EEF/F(EMーEEF)(エコ電線)JIS規格番号:JISC3605種類:600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形-----
導体径φ1.6mm(2心・3心)φ2.0mm(2心・3心)-----
VVF(VA線、Fケーブル)JIS規格番号:JISC3342種類:600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形-----
全長180mm-180mm175mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました