ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

180mm はさみ・万能(ステンレス製) EA540FS-5

180mm はさみ・万能(ステンレス製) EA540FS-5 EA540FS-5
通常単価(税別)
1,922円
税込単価
2,114円
通常出荷日:3日目

【特長】・刃…ステンレス・刃の開閉硬さが調節できます。・ギザギザの刃が物をしっかり挟み、滑りません。・...

詳細を確認

型番:

EA540FS-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA540FS-5の仕様・寸法情報

刃
ステンレス
全長
180mm
刃長
65mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA540FS-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,922円
( 2,114円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃…ステンレス
・刃の開閉硬さが調節できます。
・ギザギザの刃が物をしっかり挟み、滑りません。
・全長…180mm
・刃長…65mm
【商品仕様】
・型番:EA540FS-5
・JANコード:4548745837148

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

180mm はさみ・万能(ステンレス製) EA540FS-5の型番EA540FS-5のページです。 型番EA540FS-5に関する仕様情報を記載しております。
180mm はさみ・万能(ステンレス製) EA540FS-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180mm はさみ・万能(ステンレス製) EA540FS-5
170mm はさみ・万能(ステンレス製) EA540FS-6
140mm はさみ・小型(セラミック製)
110mm にぎり鋏(安全キャップ付) EA916HD-21
120mm はさみ・粘着テープ用 EA540FS-30
210mm はさみ・粘着テープ用 EA540FS-25
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,922円1,181円7,334円596円994円1,333円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
刃ステンレスステンレス-ステンレス刃物鋼--
全長180mm170mm140mm110mm120mm210mm
刃長65mm73mm45mm24mm41mm95mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました