17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

115mm/13mm モンキーレンチ(超薄口) EA530HD-4

通常単価(税別)
3,625円
税込単価
3,988円
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…クロムバナジウム鋼・口幅目盛付・先端が薄型の為、狭所での作業性に優れます。・先端部厚み...

詳細を確認
  • 重量
    45g
  • 先端部厚み
    2.5mm
  • 全長
    115mm
  • 呼び寸法
    100mm
  • 最大口幅
    13mm
  • 材質
    クロムバナジウム鋼

型番:

EA530HD-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA530HD-4の仕様・寸法情報

重量
45g
先端部厚み
2.5mm
全長
115mm
呼び寸法
100mm
最大口幅
13mm
材質
クロムバナジウム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA530HD-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,625円
( 3,988円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…クロムバナジウム鋼
・口幅目盛付
・先端が薄型の為、狭所での作業性に優れます。
・先端部厚み…2.5mm
・全長(mm)…115
・最大口幅(mm)…13
・重量(g)…45
【商品仕様】
・型番:EA530HD-4
・JANコード:4548745828030

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

115mm/13mm モンキーレンチ(超薄口) EA530HD-4の型番EA530HD-4のページです。 型番EA530HD-4に関する仕様情報を記載しております。
115mm/13mm モンキーレンチ(超薄口) EA530HD-4のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
冶具
4
満足度:4.0
超薄口とありますが、見た目だとそんなに薄く感じません。 ダブルナットだとモンキーが干渉することが良くあるのでその際に重宝...もっと読む
0人が参考にしています。
設備組付け・保全
4
満足度:4.0
ダブルナット時や、狭所作業時に活躍します。 最大口幅13mmとなっているが、15mm程度まで開きます。 開口部にガタは少...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
115mm/13mm モンキーレンチ(超薄口) EA530HD-4
161mm/24mm モンキーレンチ(超薄口,広口) EA530HD-6
175mm/34mm モンキーレンチ(薄口・広口)
215mm/39mm モンキーレンチ(薄口・広口)
200mm/24mm モンキーレンチ(クッショングリップ)
150mm/19mm モンキーレンチ(クッショングリップ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,625円3,907円6,283円6,676円4,633円4,078円
通常出荷日3日目3日目1日目1日目3日目3日目
重量45g45g--340g190g
先端部厚み2.5mm2.5mm----
全長115mm161mm--209mm162mm
呼び寸法100mm150mm150mm200mm200mm150mm
最大口幅13mm24mm--30mm24mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました