ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

170mmx85mm 腕カバー(ケブラー) EA355KE-21

170mmx85mm 腕カバー(ケブラー) EA355KE-21 EA355KE-21
通常単価(税別)
1,008円
税込単価
1,109円
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…ケブラー・手首や腕の安全保護に最適です。・金属加工や解体作業の怪我から手首を守ります。...

詳細を確認

型番:

EA355KE-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA355KE-21の仕様・寸法情報

サイズ
L(標準)
全長
170mm
材質
ケブラー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA355KE-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,008円
( 1,109円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ケブラー
・手首や腕の安全保護に最適です。
・金属加工や解体作業の怪我から手首を守ります。
・全長…170mm
・サイズ…L(標準)
【商品仕様】
・型番:EA355KE-21
・JANコード:4548745720082

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

170mmx85mm 腕カバー(ケブラー) EA355KE-21の型番EA355KE-21のページです。 型番EA355KE-21に関する仕様情報を記載しております。
170mmx85mm 腕カバー(ケブラー) EA355KE-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
170mmx85mm 腕カバー(ケブラー) EA355KE-21
[フリー/250mm]手袋(耐切創/ケブラー・革補強)
[フリー]300mm 手袋(アルゴン熔接用)
[フリー]400mm 手袋・耐熱・防炎(アラミド繊維)
[M] 手袋(熔接用・牛革)
[フリー] 溶接用ヘルメット頭巾
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,008円4,436円3,847円11,521円4,561円3,685円
通常出荷日3日目1日目3日目2日目3日目3日目
サイズL(標準)フリーサイズフリーサイズフリーMサイズフリーサイズ
全長170mm約250mm約300mm約400mm約330mm約460mm
材質ケブラー手の甲:ケブラー100%、手の平:ケブラー・豚革(補強部分)、裏:綿100%牛革、手の平補強当付表:アラミド繊維(アルミコーティング加工)中:アラミド繊維混合フェルト裏:綿本体:牛革本体内側:クッションコア張りカフス内側:コットンライナー帆布(キャンバス地)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました