17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1・1/4" ダイヘッドチェザー EA350RV-32 EA350RV-32

1・1/4" ダイヘッドチェザー EA350RV-32

通常単価(税別)
6,357円
税込単価
6,993円
通常出荷日:3日目

【特長】・オプションチェザー(2個1組)・サイズ…1.1/4"【商品仕様】・型番:EA350RV-32...

詳細を確認
  • サイズ
    1.1/4”

型番:

EA350RV-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA350RV-32の仕様・寸法情報

サイズ
1.1/4”
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA350RV-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,357円
( 6,993円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オプションチェザー(2個1組)
・サイズ…1.1/4"
【商品仕様】
・型番:EA350RV-32
・JANコード:4548745828467

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1・1/4" ダイヘッドチェザー EA350RV-32の型番EA350RV-32のページです。 型番EA350RV-32に関する仕様情報を記載しております。
1・1/4" ダイヘッドチェザー EA350RV-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1・1/4" ダイヘッドチェザー EA350RV-32
1 " ダイヘッドチェザー EA350RV-25
1/2" ダイヘッドチェザー EA350RV-15
3/4" ダイヘッドチェザー EA350RV-20
3/8" ダイヘッドチェザー EA350RV-10
[EA350EA,EB用]1・1/4" チェザー (4個入り)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,357円6,357円6,357円6,357円6,357円6,690円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ1.1/4”1”1/2”3/4”3/8”1-1/4”

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました