17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8" ダイヘッドチェザー EA350RV-10 EA350RV-10

3/8" ダイヘッドチェザー EA350RV-10

通常単価(税別)
6,357
税込単価
6,993
通常出荷日:3日目

【特長】・オプションチェザー(2個1組)・サイズ…3/8"【商品仕様】・型番:EA350RV-10・J...

詳細を確認
  • サイズ
    3/8”

型番:

EA350RV-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA350RV-10の仕様・寸法情報

サイズ
3/8”
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA350RV-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,357
( 6,993 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オプションチェザー(2個1組)
・サイズ…3/8"
【商品仕様】
・型番:EA350RV-10
・JANコード:4548745726640

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8" ダイヘッドチェザー EA350RV-10の型番EA350RV-10のページです。 型番EA350RV-10に関する仕様情報を記載しております。
3/8" ダイヘッドチェザー EA350RV-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8" ダイヘッドチェザー EA350RV-10
3/4" ダイヘッドチェザー EA350RV-20
1 " ダイヘッドチェザー EA350RV-25
1/2" ダイヘッドチェザー EA350RV-15
1・1/4" ダイヘッドチェザー EA350RV-32
[EA350EA,EB用] 3/4" チェザー (4個入り)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,3576,3576,3576,3576,3575,047
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ3/8”3/4”1”1/2”1.1/4”3/4”

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました