17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】
ミスミ
小型アングルサンダー
ミスミ
ターボラップ
UHT
  • <
  • >
10,000rpm エアーインパクトドライバー EA156DD EA156DD

10,000rpm エアーインパクトドライバー EA156DD

通常単価(税別)
17,316円
税込単価
19,048円
通常出荷日:3日目

【特長】・最大トルク…35N・m・能力(ボルト径)…M4、M5、M6・全長…238mm・無負荷回転数…...

詳細を確認
  • 六角シャンク
    6.35mm
  • エアー消費量
    92.7L/min
  • 使用コンプレッサー
    1.5~2.2kw
  • 使用圧力
    0.62MPa
  • 全長
    238mm
  • 吸入口
    1/4”
  • 最大トルク
    35N・m
  • 無負荷回転数
    10000rpm
  • 能力(ボルト径)
    M4、M5、M6
  • 重量
    1.9kg

型番:

EA156DD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA156DDの仕様・寸法情報

六角シャンク
6.35mm
エアー消費量
92.7L/min
使用コンプレッサー
1.5~2.2kw
使用圧力
0.62MPa
全長
238mm
吸入口
1/4”
最大トルク
35N・m
無負荷回転数
10000rpm
能力(ボルト径)
M4、M5、M6
重量
1.9kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA156DD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,316円
( 19,048円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大トルク…35N・m
・能力(ボルト径)…M4、M5、M6
・全長…238mm
・無負荷回転数…10000rpm
・エアー消費量…92.7L/min
・使用圧力…0.62MPa
・六角シャンク…6.35mm
・吸入口…1/4"
・重量…1.9kg
・正逆転付
・使用コンプレッサー…1.5/2.2kw
【商品仕様】
・型番:EA156DD
・JANコード:4548745838275

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10,000rpm エアーインパクトドライバー EA156DDの型番EA156DDのページです。 型番EA156DDに関する仕様情報を記載しております。
10,000rpm エアーインパクトドライバー EA156DDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10,000rpm エアーインパクトドライバー EA156DD
エアーインパクトドライバーキットEA156PC
エアーインパクトドライバーキットEA156SD-1
エアインパクトドライバー(オイルエクストラ)
エアードライバー No.GT-P8D
瓜生 エアインパクトドライバー
メーカーエスコエスコエスコベッセルベッセル瓜生製作
通常価格17,316円12,893円14,599円65,882円37,767円42,114円 -
通常出荷日3日目2日目2日目1日目1日目1日目〜
六角シャンク6.35mm-----
エアー消費量92.7L/min-----
使用コンプレッサー1.5~2.2kw-----
使用圧力0.62MPa-----
全長238mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました