ツール用品技術窓口

確定しました

ブラシセット(先曲り) EA109GH-200

ブラシセット(先曲り) EA109GH-200 EA109GH-200
通常単価(税別)
2,304円
税込単価
2,534円
通常出荷日:3日目

【特長】・スチールブラシ…・ブラシサイズ(mm):10×75・毛丈(mm):17・線径(mm):0.2...

詳細を確認

型番:

EA109GH-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA109GH-200の仕様・寸法情報

PVCブラシ
・ブラシサイズ(mm):10×75・毛丈(mm):17・線径(mm):0.3・全長(mm):225・行:1行・形状:曲
スチールブラシ
・ブラシサイズ(mm):10×75・毛丈(mm):17・線径(mm):0.2・全長(mm):225・行:1行・形状:曲
ステンレスブラシ
・ブラシサイズ(mm):10×75・毛丈(mm):17・線径(mm):0.15・全長(mm):225・行:1行・形状:曲
ブラシ材質
スチール、真鍮、ステンレス、PVC(各1本)
真鍮ブラシ
・ブラシサイズ(mm):10×75・毛丈(mm):17・線径(mm):0.15・全長(mm):225・行:1行・形状:曲
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA109GH-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,304円
( 2,534円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールブラシ…・ブラシサイズ(mm):10×75・毛丈(mm):17・線径(mm):0.2・全長(mm):225・行:1行・形状:曲
・真鍮ブラシ…・ブラシサイズ(mm):10×75・毛丈(mm):17・線径(mm):0.15・全長(mm):225・行:1行・形状:曲
・ステンレスブラシ…・ブラシサイズ(mm):10×75・毛丈(mm):17・線径(mm):0.15・全長(mm):225・行:1行・形状:曲
・PVCブラシ…・ブラシサイズ(mm):10×75・毛丈(mm):17・線径(mm):0.3・全長(mm):225・行:1行・形状:曲
・ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。
・ブラシ材質…スチール、真鍮、ステンレス、PVC(各1本)
【商品仕様】
・型番:EA109GH-200
・JANコード:4548745835243

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラシセット(先曲り) EA109GH-200の型番EA109GH-200のページです。 型番EA109GH-200に関する仕様情報を記載しております。
ブラシセット(先曲り) EA109GH-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシセット(先曲り) EA109GH-200
ブラシセット(ストレート) EA109GH-100
225mm ブラシ(真鍮製/曲) EA109GH-12
225mm ブラシ(スチール製/曲) EA109GH-11
225mm ブラシ(ステンレス製/曲) EA109GH-13
210mm ブラシ(真鍮製/直) EA109GH-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,304円2,121円855円734円855円801円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
PVCブラシ・ブラシサイズ(mm):10×75・毛丈(mm):17・線径(mm):0.3・全長(mm):225・行:1行・形状:曲・ブラシサイズ(mm):10×63・毛丈(mm):17・線径(mm):0.3・全長(mm):210・行:1行・形状:直----
スチールブラシ・ブラシサイズ(mm):10×75・毛丈(mm):17・線径(mm):0.2・全長(mm):225・行:1行・形状:曲・ブラシサイズ(mm):10×63・毛丈(mm):17・線径(mm):0.2・全長(mm):210・行:1行・形状:直----
ステンレスブラシ・ブラシサイズ(mm):10×75・毛丈(mm):17・線径(mm):0.15・全長(mm):225・行:1行・形状:曲・ブラシサイズ(mm):10×63・毛丈(mm):17・線径(mm):0.2・全長(mm):210・行:1行・形状:直----
ブラシ材質スチール、真鍮、ステンレス、PVC(各1本)スチール、真鍮、ステンレス、PVC(各1本)真鍮スチールステンレス真鍮
真鍮ブラシ・ブラシサイズ(mm):10×75・毛丈(mm):17・線径(mm):0.15・全長(mm):225・行:1行・形状:曲・ブラシサイズ(mm):10×63・毛丈(mm):17・線径(mm):0.15・全長(mm):210・行:1行・形状:直----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました