ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付) EA109GH-32

225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付) EA109GH-32 EA109GH-32
通常単価(税別)
2,162円
税込単価
2,378円
通常出荷日:3日目

【特長】・ハンドルが太いので長時間の作業でも疲れません。・ブラシ材質…真鍮・ブラシサイズ…40×85m...

詳細を確認

型番:

EA109GH-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA109GH-32の仕様・寸法情報

行
2行
ブラシサイズ
40×85mm
ブラシ材質
真鍮
全長
225mm
毛丈
17mm
線径
0.15mm

型番リスト

表示件数
型番
EA109GH-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,162円
( 2,378円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルが太いので長時間の作業でも疲れません。
・ブラシ材質…真鍮
・ブラシサイズ…40×85mm
・毛丈…17mm
・線径…0.15mm
・全長…225mm
・行…2行
【商品仕様】
・型番:EA109GH-32
・JANコード:4548745835137

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付) EA109GH-32の型番EA109GH-32のページです。 型番EA109GH-32に関する仕様情報を記載しております。
225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付) EA109GH-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付) EA109GH-32
225mm ワイヤーブラシ(ステンレス製/グリップ付) EA109GH-33
225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付) EA109GH-31
225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付) EA109GH-21
225mm ワイヤーブラシ(ステンレス製/グリップ付) EA109GH-23
225mm ワイヤーブラシ(PVC製/グリップ付) EA109GH-34
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,162円1,939円1,204円1,420円2,245円1,171円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
行2行2行2行3行3行2行
ブラシサイズ40×85mm40×85mm40×85mm50×95mm50×95mm40×85mm
ブラシ材質真鍮ステンレススチールスチールステンレスPVC
全長225mm225mm225mm225mm225mm225mm
毛丈17mm17mm17mm17mm17mm17mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました