17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タイヤゲージ用ストレートチャック(SC-301) 46885

タイヤゲージ用ストレートチャック(SC-301)

通常単価(税別)
2,672円
税込単価
2,939円
通常出荷日:4日目

【特長】・シグネットタイヤゲージ46910・46966に付属するストレートチャックです。・シグネットタ...

詳細を確認

型番:

46885
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

46885の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
JANコード
4545301045139

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
46885
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,672円
( 2,939円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シグネットタイヤゲージ46910・46966に付属するストレートチャックです。
・シグネットタイヤゲージ46906にも使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイヤゲージ用ストレートチャック(SC-301)の型番46885のページです。 型番46885に関する仕様情報を記載しております。
タイヤゲージ用ストレートチャック(SC-301)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤゲージ用ストレートチャック(SC-301)
タイヤゲージ用クリップチャック(CC-20)
タイヤゲージ用ダブルチャック(DC-302)
タイヤゲージ用 300MMホース(H-30)
タイヤレバー 400MM
タイヤレバー 500MM
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格2,672円2,876円2,672円2,963円2,473円3,036円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目4日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連
JANコード454530104513945453010417974545301041773454530104178047128189971494712818997156
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました