17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

増減圧機能付タイヤゲージ(50-1200KPA) 46967

増減圧機能付タイヤゲージ(50-1200KPA)

通常単価(税別)
17,300
税込単価
19,030
通常出荷日:2日目

【特長】・大きく見やすい3インチの大型文字盤・レバー操作で簡単にタイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能・...

詳細を確認
  • 測定範囲 (kPa)
    0~1200
  • 測定誤差 (kPa)
    ±10以内
  • JANコード
    4712818948837
  • セット内容
    クリップチャック・エアープラグ

ご注意

  • コンプレッサーから清浄な乾燥した圧縮空気を供給してください。配管はエアードライヤー、エアーフィルターなどを設置して異物を除去してください。最大測定値1200kPa以下でご使用ください。規定以上の高圧を測定すると機能に狂いが生じ、指針が0に戻らなくなり、正確な測定が不能になります。落下などの衝撃をあたえないで下さい。機能に狂いが生じる恐れがあります。本来の用途以外の使用はしないで下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

46967
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

46967の仕様・寸法情報

測定範囲(kPa)
0~1200
測定誤差(kPa)
±10以内
JANコード
4712818948837
セット内容
クリップチャック・エアープラグ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
46967
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,300
( 19,030 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きく見やすい3インチの大型文字盤
・レバー操作で簡単にタイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能
・持ちやすいラバーグリップハンドルを採用
・乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャックを採用(46967)
【用途】
・乗用車・バントラック・バスに

ご注意

  • コンプレッサーから清浄な乾燥した圧縮空気を供給してください。配管はエアードライヤー、エアーフィルターなどを設置して異物を除去してください。最大測定値1200kPa以下でご使用ください。規定以上の高圧を測定すると機能に狂いが生じ、指針が0に戻らなくなり、正確な測定が不能になります。落下などの衝撃をあたえないで下さい。機能に狂いが生じる恐れがあります。本来の用途以外の使用はしないで下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

増減圧機能付タイヤゲージ(50-1200KPA)の型番46967のページです。 型番46967に関する仕様情報を記載しております。
増減圧機能付タイヤゲージ(50-1200KPA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
増減圧機能付タイヤゲージ(50-1200KPA)
50~1200kpa タイヤチャック&ゲージ(ダブルチャック)
タイヤゲージ
50~600kPa タイヤチャック&ゲージ(ストレートチャック)
メーカーシグネットエスコWTBワタベコーポレーションエスコ
通常価格17,30013,66913,39513,758
通常出荷日2日目10日目1日目1日目
測定範囲(kPa)0~120050~1200350-
測定誤差(kPa)±10以内---
JANコード4712818948837---
セット内容クリップチャック・エアープラグ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイヤゲージカテゴリの売れ筋ランキング