17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ミニラチェセット

ミニラチェセット
通常単価(税別)
2,454円
税込単価
2,699円
通常出荷日:4日目

【特長】・DIYや自転車の車載工具にも最適です。・ミニラチェットセットがポップなカラーで登場です。・手...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細

JANコード

セット内容

最小発注数量
レッド
4712818972993
ミニラチェット、プラスビット(#1・2・3)、マイナスビット(4・6mm)、HEXビット(4・5・6mm)、工具ケース
1個
ブルー
4712818973006
ミニラチェット、プラスビット:#1・2・3、マイナスビット:4・6mm、HEXビット:4・5・6mm、工具ケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,454円
( 2,699円 )
4日目
2,454円
( 2,699円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIYや自転車の車載工具にも最適です。
・ミニラチェットセットがポップなカラーで登場です。
・手の平に収まるコンパクトサイズです。
・柄部分にもビット装着可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニラチェセットのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
携帯工具
4
満足度:4.0
PBのインサイダーよりビットの入り組みが良い上にお安い。 ハンドルのおしり側にビットを刺した場合、グリップが細くて力が入...もっと読む
0人が参考にしています。
狭い所でのネジ締め
5
満足度:5.0
とてもコンパクトに出来ているが、回転方向を変えるレバーは一般的なラチェットレンチと同じ仕様で使いやすい。後ろ側は磁石の付...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニラチェセット
ラチェットハンドル1/2
ツイスターラチェットハンドル
スイベルラチェットハンドル1/4
スイベルラチェットハンドル3/8
3/8 SQ首振りラチェットハンドル 12531
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格2,454円5,496円4,987円4,079円4,551円3,715円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
全長(L寸法)(mm)93305243152236140
単品・セット区分セット品単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
ヘッド径(mm)1539362534-
ギア数521006010010045
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト